TDK Electronics · TDK Europe

Bedrahtete Entstör-Bauelemente für Transienten und HF-Störungen

Super High Capacitance Varistor SHCV

 Intro Pic

 

Bei den meisten Anwendungen zur Funkentstörung ist die Kapazität von Vielschichtvaristoren (MLVs, Transient Voltage Suppressors) - typischerweise im Bereich von wenigen nF - für sich allein genommen zu gering. TDK bietet daher SHCVs (Super High Capacitance Varistors) an, die in kompakter Bauform Transientenschutz und Funkentstörung vereinen. Diese Bauelemente bestehen aus einem Vielschichtvaristor (MLV, Multi-Layer Varistor), der parallel zu einem Keramik-Vielschichtkondensator (MLCC) geschaltet ist. SHCVs eignen sich besonders dafür, kleine Motoren in Scheibenwischern, Fensterhebern, elektrische Sitzverstellung, Zentralverriegelungen usw. zu entstören. 


Merkmale & Vorteile

  • Funkentstörung und Schutz gegen transiente Überspannungen in einem einzigen Bauelement integriert
  • Unterdrückung von Transienten, ausgelöst durch abruptes Ausschalten von Strömen
  • Schutz vor elektrischen Transienten in Kfz-Batterieleitungen (gemäß ISO 7637-2 und ISO 16750-2)
  • Maximaler Stoßstrom Isurge,max (8/20 µs): ≤ 1200 A
  • Kapazität: 220 nF bis 4,7 µF
  • Load-Dump-Energie (WLD, 10 pulses): ≤ 12 J; Überspannung bei Starthilfe (Vjump,max, 5 min): 26 V
  • Qualifizierung gemäß den Anforderungen von AEC-Q200
  • PSpice-Simulationsmodelle verfügbar 
  • Passt in das begrenzte Platzangebot der Bürstenhalter von Elektromotoren
  • Kombiniert mit anderen Bauelementen wie Drosseln, Kondensatoren und Strombegrenzern bieten SHCVs einen hochwirksamen EMI-Filter und Schutz vor transienten Überspannungen.
  • Dank der flexiblen Anschlüsse lassen sich die Kabel auch bei anspruchsvollen Bürstenhalter-Geometrien und beengten Platzverhältnissen komfortabel in der Nähe der Bürstenkontakte montieren. 

Diagramme

 Diagramm 1 Pic

Beispiel für die Unterdrückung von Funkstörungen in Kleinmotoren mit Drosseln und SHCVs

 Diagramm 2 Pic

Blockdiagramm SHCV




Anwendungen

Typische Anwendungen sind die Unterdrückung von Funkstörungen und der Schutz vor transienten Überspannungen in DC-Leitungen kleiner Motoren für Scheibenwischer, Fensterheber, Spiegel, Zentralverriegelung, elektrische Sitzverstellung, Schiebedach usw. 

 Automotive
 Brush Motors
 Industrial

Datenblätter & Suche

PDF Features/Serie Max. Betriebsspannung (V AC) Max. Betriebsspannung (V DC) Typ
SHCV 14 - 35 16 - 45 SR1K20M105X - SR6K35M105X

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Application notes
  • Cautions and warnings
  • Design notes
  • General technical information
  • Protection standards
  • Quality and environment
  • Reliability
  • Selection procedure
  • Selector guide
  • Soldering directions
  • Symbols and terms
  • Taping and packing

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Mehr erfahren


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing