Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Laschen-Varistoren (EPCOS)

PDF Features/Serie Max. Betriebsspannung (V AC) Max. Betriebsspannung (V DC)
file_pdf_box
HighE,  StandarD,  LS40 series 130 - 750 170 - 970
file_pdf_box
HighE,  AdvanceD,  LS41 series 130 - 460 170 - 615
file_pdf_box
HighE,  StandarD,  LS50 series 130 - 550 170 - 745

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.