TDK Electronics · TDK Europe

Single-ended (Radiale) Kondensatoren

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Untere Betriebs­temperatur (°C) Obere Betriebs­temperatur (°C) Nenn­spannung (V DC) Kapazität (µF) Kapazitäts­toleranz (%) Durch­messer (mm) Länge (mm) Max. ESR, 10 kHz, 20 °C (Ohm) Max. Impedanz, 100 kHz, 20 °C (Ohm) Nenn­wechsel­strom, 100 kHz, 105 °C (mA) Brauch­barkeits­dauer (h) Anschlüsse und Verpackungsart Typ Bestellnummer Eigenschaften
-55 105 35 470 ±20 10 20 73 62 1202 >5000 Standard leads, bulk B41858 B41858C7477M000 Low impedance

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren