Die TDK Corporation präsentiert die neue TFM160808ALC Dünnfilm-Metall-Induktivität für Stromversorgungen. Das Bauelement zeichnet sich durch seinen Gleichstromwiderstand von maximal nur 62 mΩ aus, der damit um 30 Prozent niedriger ist als der von bestehenden Typen – etwa von TFM160808ALM (Induktivitätswert 0,47 μH). Der neue Typ, dessen Induktivitätswert ebenfalls 0,47 µH beträgt, bietet neben kompakten Abmessungen von nur 1,6 x 0,8 x 0,8 mm3 auch einen hohen Nennstrom von 2,6 A.