私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

データ/信号回線用チョーク (EPCOS)

PDF 設計 回路数 共通モードインダクタンス (mH) 定格電流 (A) タイプ
file_pdf_box
SMD Double Choke 0.051, 0.1 0.15, 0.2 ACT45B
file_pdf_box
SMD Quad Choke 4.7, 10 0.2, 0.3 B82794C2
file_pdf_box
SMD Quad Choke 0.47 - 4.7 0.3 - 0.6 B82792C2
file_pdf_box
SMD Double Choke 0.005 - 4.7 0.2 - 1 B82790C0, B82790S0
file_pdf_box
Leaded Double Choke 2.2 - 47 0.1 B82791G15, B82791H15
file_pdf_box
Leaded Quad Choke 0.2 - 6 0.1 B82791G14
file_pdf_box
SMD Double Choke 0.005 - 47 0.1 - 1.2 B82793C0, B82793S0
file_pdf_box
SMD Double Choke 0.011 - 0.1 0.15 - 0.3 B82789C0, B82789S0
file_pdf_box
Leaded Quad Choke 4.7 - 10 0.2, 0.3 B82720H14
file_pdf_box
SMD Double Choke 4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82794C0
file_pdf_box
SMD Double Choke 4.7 - 50 0.1 - 0.6 B82792C0
file_pdf_box
Leaded Double Choke 4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82720H15

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。