TDK Electronics

トランスポンダコイル (EPCOS)

PDF 特徴 作動周波数 (kHz) インダクタンス (mH) 感度 (mV/µT) タイプ
3D 125 4.75 - 13.2 45 - 83 B82453C*A
3D 21.8 30 - 55 23.5, 25.5 B82453C0335A022
X, Y Coil 125 1 - 7.2 16 - 52 B82450A*A
X, Y Coil 125 2.36 30 B82450H
X, Y Coil 125 1 - 18.52 10 - 50 B82450A*E
X, Y Coil 125 1.08, 1.34 3.4, 3.7 TC1210
Z Coil 125 1 - 10 7 - 23 B82451L*E
Z Coil 125 2.38 7.6 TC1812
--- --- --- --- Kit

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 技術情報
  • EMCサービス
  • 品質と環境
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語
  • 概要

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。