TDK TDK Electronics

EMCフィードスルーフィルタ (EPCOS)

PDF 定格電流 (A) 交流定格電圧 (V AC) 直流定格電圧 (V DC) 静電容量 (µF) タイプ
file_pdf_box
16 - 500 250 350 - 600 2 × 0.0025 - 2 × 4.7 B85321A

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。