TDK TDK Electronics

スイッチングスパークギャップ (EPCOS)

PDF 公称直流放電開始電圧 (V DC) 公称絶縁破壊電圧 (V) 寿命期間中絶縁破壊電圧 (V) 寸法  (Ø x L) (mm) タイプ
file_pdf_box
200-255 230 200-280 8x6.05 CAS02X068
file_pdf_box
1600 - 2400 2000 --- 8x7.9 SSG2CX-1
file_pdf_box
2550 - 3540 3000 2400 - 3600 8x7.9 SSG3CX-1
file_pdf_box
4000 - 6250 5000 3750 - 6250 8x7.9 SSG5CX-1
file_pdf_box
22500-27500 25000 --- 110x89 TF25E
file_pdf_box
24500-28500 26000 --- 110x89 TF26
file_pdf_box
25200-30800 28000 --- 110x89 TF28
file_pdf_box
290-390 350 290-390 8x6.05 SSG03X1J

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。