TDK TDK Electronics

発熱体としてのPTCサーミスタ (EPCOS)

PDF デザイン
file_pdf_box
Rectangular, 12 V
file_pdf_box
Disk shaped, 12 V
file_pdf_box
Disk shaped, 230 V
file_pdf_box
Rectangular, 230 V
file_pdf_box
Rectangular, 400 V
file_pdf_box
Sample kit - Heating elements for 12 V applications
file_pdf_box
Sample kit - Heating elements for 230 V applications

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

[---Image_alt---] PTC_Heating_Image

PTC ヒーター

自己調節加熱素子

PDF - 580.0 KB file_download ダウンロード