TDK Electronics

PTCサーミスタ12 Vアプリケーション用発熱体

 PTC Thermistors Heating Elements for 12 V Apps

重要な特徴

  • 12 Vアプリケーション用自己制御型セラミック発熱体
  • 消費電力は、周囲の温度条件に対応して自動的に変化
  • RoHS指令適合
  • 圧接用設計

発注番号: B59004Z0999A199

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Mouserから発注 Digi-Keyから発注 ダウンロード

検索結果件数: 12
PDF 在庫      デザイン 定格抵抗値 (Ohm) 最大動作電圧 (V) 最大幅 (mm) アプリケーションカテゴリー VDE承認 UL1434に対するUL承認 IEC 60738­1に対するIECQ CSA承認 ケースサイズ (EIA) リード間隔 (mm) 25°Cにおける定格電流 (mA) 最大スイッチング電流 (A) 最大異常電圧 (V AC) 最大リンク電圧 (V DC) 降伏電圧 (V) 熱容量 ハウジング 最大高さ(mm) 最小抵抗 (Ohm) 最大径(mm) 最大電流(A) 幅 (mm) 感知温度 (°C) 表面温度 (°C) 注文コード タイプ
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - 95 B59060A0080A010 A60
Disk shaped, 12 V ≥320 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 20 - - - - 40 B59060A0000A010 A60
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - 140 B59060A0120A010 A60
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 185 B59060A0180A010 A60
Rectangular, 12 V 3.2 24 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 0.75 - - - - 180 B59041R0160A010 R41
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - 70 B59060A0040A010 A60
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - 80 B59060A0060A010 A60
Rectangular, 12 V 3.2 24 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 0.75 - - - - 200 B59041R0180A010 R41
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 165 B59060A0160A010 A60
Rectangular, 12 V 6.4 24 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 230 B59041R0220A010 R41
Rectangular, 12 V 3.2 24 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 105 B59041R0080A010 R41
Rectangular, 12 V 3.2 24 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 145 B59041R0120A010 R41
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format