TDK Electronics

EPCOS LAN モジュール

データシートの入手・検索

PDF アプリケーション 温度 (°C) Power over Ethernet (PoE) ポート数
10/100 Base-T magnetics module,  Commercial 0…+70 --- 1
10/100 Base-T magnetics module,  Commercial 0…+70 PoE 4
10/100 Base-T magnetics module,  Commercial -40…+85 --- 1
10/100 Base-T magnetics module,  Commercial -40…+85 --- 1
10/100 Base-T magnetics module,  Commercial 0…+70 --- 4
10/100 Base-T magnetics module,  Commercial -40…+85 --- 1
10/100 Base-T magnetics module,  Commercial -40…+85 PoE 1
10/100 Base-T magnetics module,  Commercial 0…+70 PoE 1
10/100 Base-T magnetics module,  Commercial 0…+70 PoE 2
1000 Base-T magnetics module,  Commercial 0…+70 --- 1
1000 Base-T magnetics module,  Commercial 0…+70 PoE 1
1000 Base-T magnetics module,  Commercial 0…+70 --- 2
1000 Base-T magnetics module,  Commercial 0…+70 --- 1
1000 Base-T magnetics module,  Commercial -40…+85 --- 1
1000 Base-T magnetics module,  Commercial -40…+85 --- 1
1000 Base-T magnetics module,  Commercial 0…+70 PoE 2
1000 Base-T magnetics module,  Commercial -40…+85 --- 2

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 概要
  • 用語と定義
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。