TDK Electronics

SMTパワーインダクタ

検索結果件数: 1
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード
Automotive shielded 4.7 ±12 45.5 81 ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A5472A033

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート