TDK Electronics

SMT電流検出トランス

検索結果件数: 39
PDF 在庫      検出電流 (A) テスト電圧 (V AC) コア形状 タイプ 発注コード 高さ (最大) (mm) 幅  (最大) (mm) 長さ (最大) (mm) インダクタンス (μH) 巻数比 (Np:Ns) 最低動作温度 (°C) 最高動作温度 (°C)
20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0, Sample Kit B82801B, Kit B82801X2 5.08 8.31 7.11 --- --- --- ---
7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1404A070 3.5 4.5 4.85 400 1:70 -40 +125
20 2400V, 50Hz/1s EP7 B78417A2 B78417A2286A003 11 12.2 10.6 3000 1:70 -40 +150
30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2454A003 14.4 13.6 12.8 6500 1:100 -40 +150
7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1743A030 3.5 4.5 4.85 74 1:30 -40 +125
20 2400V, 50Hz/1s EP7 B78417A2 B78417A2287A003 11 12.2 10.6 11000 1:125 -40 +150
30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2455A003 14.4 13.6 12.8 7500 1:125 -40 +150
40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C0145A050 10 19.91 14.22 1400 1:50 -40 +125
7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1304A060 3.5 4.5 4.85 295 1:60 -40 +125
7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1333A020 3.5 4.5 4.85 33 1:20 -40 +125
30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2453A003 14.4 13.6 12.8 2800 1:70 -40 +150
30 2400V, 50Hz/1s EP10 B78419A B78419A2271A003 14.4 13.6 12.8 25000 1:180 -40 +150
40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C2245A200 10 19.91 14.22 22400 1:200 -40 +125
20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0504A050 5.08 8.31 7.11 500 1:50 -40 +125
20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0724A060 5.08 8.31 7.11 720 1:60 -40 +125
7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1824A100 3.5 4.5 4.85 820 1:100 -40 +125
30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2456A003 14.4 13.6 12.8 18000 1:180 -40 +150
40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C0565A100 10 19.91 14.22 5600 1:100 -40 +125
20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0305A125 5.08 8.31 7.11 3000 1:125 -40 +125
30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2483A003 14.4 13.6 12.8 2500 1:100 -40 +150
30 2400V, 50Hz/1s EP10 B78419A B78419A2251A003 14.4 13.6 12.8 7000 1:100 -40 +150
40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C1265A150 10 19.91 14.22 12600 1:150 -40 +125
20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0324A040 5.08 8.31 7.11 320 1:40 -40 +125
20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0803A020 5.08 8.31 7.11 80 1:20 -40 +125
20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0184A030 5.08 8.31 7.11 180 1:30 -40 +125
30 2400V, 50Hz/1s EP10 B78419A B78419A2289A003 14.4 13.6 12.8 3000 1:70 -40 +150
40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6, Sample Kit B82801C, Kit B82801X3 10 19.91 14.22 --- --- --- ---
7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1134A040 3.5 4.5 4.85 132 1:40 -40 +125
20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0205A100 5.08 8.31 7.11 2000 1:100 -40 +125
30 2400V, 50Hz/1s EP10 B78419A B78419A2290A003 14.4 13.6 12.8 11000 1:125 -40 +150
7 750V, 50Hz/1s EE 4.2, Sample Kit B82801A1, Kit B82801X4 3.5 4.5 4.85 --- --- --- ---
30 2.5 kVrms, 1 s EP11, Sample Kit B78419A2, Kit B78419X2 14.4 13.6 12.8 --- --- -40 +150
30 2400V, 50Hz/1s EP10 B78419A B78419A2288A003 14.4 13.6 12.8 1700 1:50 -40 +150
20 2400V, 50Hz/1s EP7 B78417A2 B78417A2285A003 11 12.2 10.6 1700 1:50 -40 +150
20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0925A200 5.08 8.31 7.11 8000 1:200 -40 +125
7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1214A050 3.5 4.5 4.85 205 1:50 -40 +125
20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0984A070 5.08 8.31 7.11 980 1:70 -40 +125
30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2452A003 14.4 13.6 12.8 1200 1:50 -40 +150
20 2400V, 50Hz/1s EP7 B78417A2 B78417A2185A003 11 12.2 10.6 7000 1:100 -40 +150

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート