TDK Electronics

インダクター

2025年6月17日

TDK、業界トップクラスのシンプルさと効率性を備えた車載PoC用インダクタを発売

 Bild_w_background_ja

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、パワー・オーバー・コアクシアル(PoC)アプリケーション向けに特化した高性能インダクター「ADL8030VA」を発売しました。広帯域で高いインピーダンスを実現したこのコンポーネントは、従来の2つ以上のインダクターを使用する方式に対し、単一のコンポーネントのみでPoCフィルター設計を簡素化します。これにより、スペース効率と信頼性が重要な先進運転支援システム(ADAS)やその他の自動車電子機器において、複雑さとコストを大幅に削減します。ADL8030VAにより、TDKはより接続性が高く安全な未来に向けたモビリティ変革を再び牽引していきます。 

標準構成では、ADASセンサー(自動車用カメラなど)は2つの独立した配線が必要です:1つはバッテリーに接続される電源線、もう1つは電子制御ユニット(ECU)に接続される信号線です。しかし、PoC技術を使用すると、単一の同軸ケーブルで電源とデータを同時に伝送できるため、配線ハーネスの簡素化と削減が可能です。 

ADL8030VAシリーズは、7.8 × 2.7 × 2.7 mm(長さ × 幅 × 高さ)のコンパクトなサイズながら、10 µHから100 µHのインダクタンス値と最大0.82 Aの定格電流範囲を特徴とし、-55 °Cから+155 °Cの広範な温度範囲と広帯域周波数特性において、信頼性の高い性能を提供します。22 µH以下のタイプでは直流抵抗が0.5 Ω未満と低いため、電力損失を最小限に抑え、全体的なエネルギー効率を向上させます。コンパクトな設計は、フェライトコア、端子に溶接されたエナメル銅線、難燃性成形品を採用し、高い機械的安定性を実現しています。 AEC-Q200規格に準拠し、過酷な自動車環境下での耐久性を確保しています。 

本文および関連する画像はwww.tdk-electronics.tdk.com/ja/250617. からダウンロードできます。 

製品の詳細情報は www.tdk-electronics.tdk.com/ja/smt_inductors. で参照できます。 

お問合せは marketing.communications@tdk-electronics.tdk.com . までお送りください。 

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 自動車用電子機器 

  • 同軸ケーブル経由の電源供給 

  • 広帯域Tバイアスインダクター 



     

主な特長と利点 

  • PoCフィルタリング用に単一のコンポーネント 

  • 広帯域で高インピーダンス 

  • 高い機械的安定性 

  • AEC-Q200規格に準拠 

  • AOI(自動光学検査)に適しています 
     

主要データ

製品名 内部コード 定格インダクタンス  LR [µH] 直流抵抗  
Rtyp [Ω] 
定格電流  
Itemp (+25°C) [A] 
ADL8030VA-100MB82450A1002E000100.330.82
ADL8030VA-150MB82450A1502E000150.410.79
ADL8030VA-180MB82450A1802E000180.450.77
ADL8030VA-220MB82450A2202E000220.490.74
ADL8030VA-680MB82450A6802E000681.470.42
ADL8030VA-101MB82450A1003E0001002.210.33

詳細な製品情報の紹介


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter