私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

フィルムコンデンサ

2019年5月7日

UL 810認証の高堅牢AC フィルタコンデンサ

[---Image_alt---] Teaser_ja

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、UL 810 認証を取得したCEマーク付の新シリーズのAC フィルタコンデンサを発表します。B32354S3*シリーズのコンデンサは、定格電圧350 V ACで設計されており、10 µFから40 µFの静電容量で利用することができます。リードピッチは、52.5 mmです。この新しいコンデンサは、セグメント蒸着によりUL 810の最高の安全性クラスに適合しています。

湿気対策の向上により、+85 °C、85%RH、定格電圧印加で1000時間の温度湿度バイアス(THB)テストに合格しています。IEC 61071に基づく新シリーズの期待寿命は、100,000時間です。堅牢コンデンサは、AC用途に加え、電源およびインバータの出力フィルタリングに適しています。 


主な用途

  • AC用途
  • ドライブ、太陽光発電システム、およびUPS向けの電源およびインバータの出力フィルタリング

主な特長と利点

  • 堅牢設計 +85 °C、85%RH、定格電圧印加で1000時間の度湿度バイアス(THB)テストに合格
  • UL 810の最高の安全性クラスに適合
  • IEC 61071に基づく100,000時間の期待寿命