2019年5月7日
フィルムコンデンサ: UL 810認証の高堅牢AC フィルタコンデンサ
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、UL 810 認証を取得したCEマーク付の新シリーズのAC フィルタコンデンサを発表します。B32354S3*シリーズのコンデンサは、定格電圧350 V ACで設計されており、10 µFから40 µFの静電容量で利用することができます。リードピッチは、52.5 mmです。この新しいコンデンサは、セグメント蒸着によりUL 810の最高の安全性クラスに適合しています。
湿気対策の向上により、+85 °C、85%RH、定格電圧印加で1000時間の温度湿度バイアス(THB)テストに合格しています。IEC 61071に基づく新シリーズの期待寿命は、100,000時間です。堅牢コンデンサは、AC用途に加え、電源およびインバータの出力フィルタリングに適しています。
主な用途
- AC用途
- ドライブ、太陽光発電システム、およびUPS向けの電源およびインバータの出力フィルタリング
主な特長と利点
- 堅牢設計 +85 °C、85%RH、定格電圧印加で1000時間の度湿度バイアス(THB)テストに合格
- UL 810の最高の安全性クラスに適合
- IEC 61071に基づく100,000時間の期待寿命
製品の詳細情報は www.tdk-electronics.tdk.com/ja/ac_capacitors で参照できます。
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2019年3月期の売上は約1兆3000億円で、従業員総数は全世界で約105,000人です。