TDK Electronics

NTCサーミスタ

2020年6月23日

E-モビリティ用高耐久性温度センサ

 Teaser_ja

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、ネジ止め型NTCサーミスタの新製品「B58703M1103A」を発表します。本製品はE-モビリティ用として特に長期的安定性を持つよう設計されています。使用温度範囲は-40℃~+150℃、短時間+200℃まで対応します。+25℃での定格抵抗値は10KΩ、B定数B25/100は3625K、公差±1パーセントです。 

本製品はLV124のライフテストに従って耐候性、耐化学物質性及びメカニカル試験を受けており、2.5kVDCに相当するLV123の電気抵抗クラスH3に準拠。高く長期的に安定した本製品の電気強度は制御系を通じ、耐用年数にわたって車両を損傷から防ぐためには不可欠なものです。

自動車用としてLV112-4規格を満足する電線を使用し、EMC性能向上のためツイストしています。標準の電線長は655mmおよび1000mm、取り付け用の銅合金製M4ブラケットが付いています。ブラケット材料は、銅製バスバーとの優れた熱結合を確保するとともに接触腐食を防止するよう選定しています。

本製品はE-モビリティにおけるバスバー、バッテリーモジュール、接続システム等での温度監視に適しています。

主な用途

  • E-モビリティ用途におけるバスバー、バッテリーモジュールまたはコネクタシステムの温度監視

主な機能および利点

  • 使用温度範囲 -40°C から+150°C
  • 耐電圧 2.5kVDC, LV123 H3クラス
  • EMC性能向上のための電線ツイスト


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter