TDK Electronics

ERU チョーク: ERU 27Mシリーズ - SMD大電流フラットワイヤーインダクタ

 ERU Chokes ERU 27 Image

重要な特徴

  • 動作温度範囲: −40 °C ~ +150 °C(コンポーネント)
  • AEC-Q200に適格
  • RoHS 適合

発注番号: B82579X27

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 4
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード 製品ステータス
Automotive Shielded 2.3 ±15 48 85 - ERU 27M flat wire ERU27M ERU27M-2R3L -
Automotive Shielded 6.2 ±15 37 55 - ERU 27M flat wire ERU27M ERU27M-6R2L -
Automotive Shielded 8.5 ±15 36 46 - ERU 27M flat wire ERU27M ERU27M-8R5L -
Automotive Shielded 3.9 ±15 46 68 - ERU 27M flat wire ERU27M ERU27M-3R9L -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。