TDK Electronics

ERU チョーク: ERU 24 シリーズ – B82559A*A024

 ERU Chokes ERU 24 Image

重要な特徴

  • 動作温度範囲: −40 °C ~ +150 °C(コンポーネント)
  • AEC-Q200に適格
  • RoHS 適合

発注番号: B82559X24

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 10
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード 製品ステータス
Automotive Shielded 1.5 ±10 47.1 79.3 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A3152A024 -
Automotive Shielded 1 ±10 54.4 78.5 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A2102A024 -
Automotive Shielded 20 ±10 24 21.5 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A0203A024 -
Automotive Shielded 4.7 ±10 37.3 46.4 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A6472A024 -
Automotive Shielded 10 ±10 32.1 31.1 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A9103A024 -
Automotive Shielded 2.2 ±10 44.9 67.9 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A4222A024 -
Automotive Shielded 15 ±10 25.5 24.6 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A0153A024 -
Automotive Shielded 30 ±10 22.9 15.7 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A0303A024 -
Automotive Shielded 3.3 ±10 40.3 58.7 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A5332A024 -
Automotive Shielded 6.8 ±10 35 37.9 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A7682A024 -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。