TDKのアルミ電解コンデンサは、太陽光発電(PV)システム、風力発電、医療用途、商用電力電源などの産業用途向けに幅広いソリューションを提供します。このポートフォリオは、優れたリップル電流能力、コンパクト設計、長耐用年数、長期信頼性を特長としています。さらに、TDKの新しい超小型シリーズや多ピンシリーズにより、要求の厳しい産業用アプリケーションの要求に応える革新的なソリューションを提供します。
ドライブ用周波数コンバータ、風力発電コンバータ、太陽光発電インバータ、無停電電源装置、医療機器などの用途に、ネジ端子巻線コンデンサは新しい堅牢な設計を提供します。
スナップイン・コンデンサは、超小型設計、卓越したリップル電流能力、長寿命を特長としています。そのため、周波数変換機、電源、サーボドライブ、PVインバータなどのDCリンクソリューションなど、要求の厳しい産業用アプリケーションに最適です。
新しいマルチピン・シリーズは、高速充電と放電のサイクルに対応する高い堅牢性と高い信頼性で設計されています。PVインバータ、周波数変換機、EV充電、無停電電源装置によく使用されています。
長寿命が重要視される特殊用途において、コンデンサは超長寿命で知られています。
このコンデンサは、ドライブのような高リプル電流が要求されるアプリケーション向けに、超低ESRと優れた温度特性を提供します。
このコンデンサは、サイズに制限のあるアプリケーション向けに、卓越したコンパクト性と高容量を特徴としています。
TDKの新スナップインB43657シリーズは、よりコンパクトな設計で、体積あたりの高容量を実現しました。この革新的な超小型シリーズは、将来の新しい標準となり、アプリケーションの幅を広げます。
電源装置
可変周波数ドライブ
太陽光発電
当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。
関連資料
私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。
TDKのライブを体験しよう
フォローしてください
LinkedIn X (Twitter)
続けるをクリックするとXがお客様のデータにアクセスできるようになり、これをもってお客様は同社によるデータ処理に同意することになります。Xは、欧州域内のデータ保護と同等のデータ保護が行われていない米国に本社を構える会社です。Xがどのようにお客様のデータを処理しているかについて詳しくはこちらをご覧ください。TDK Electronicsはこのデータ処理に対して何らの影響力を持ちません。
続けるをクリックするとLinkedInがお客様のデータにアクセスできるようになり、これをもってお客様は同社によるデータ処理に同意することになります。LinkedInは、欧州域内のデータ保護と同等のデータ保護が行われていない米国に本社を構える会社です。LinkedInがどのようにお客様のデータを処理しているかについて詳しくはこちらをご覧ください。TDK Electronicsはこのデータ処理に対して何らの影響力を持ちません。