TDK Electronics · TDK Europe

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren für industrielle Anwendungen

 Header Products Pic

Mit seinen Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren bietet TDK eine breite Palette von Lösungen für industrielle Anwendungen in den Bereichen Photovoltaik (PV), Windenergie, medizinische Anwendungen und Stromversorgung. Das Portfolio zeichnet sich durch hohe Strombelastbarkeit, kompaktes Design, lange Lebensdauer und dauerhafte Zuverlässigkeit aus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit seinen neuen ultrakompakten und Multi-Pin-Serien innovative Lösungen, die den Anforderungen anspruchsvoller industrieller Anwendungen gerecht werden. 



 _Screw Terminals Pic

Schraub­anschlüsse

Für Anwendungen wie Frequenzumrichter für Antriebe, Windkraftanlagen, PV-Wechselrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgungen und medizinische Geräte bieten die Kondensatoren mit Schraubanschluss ein neues robustes Design. 


Hauptmerkmale

Effektive Entwärmung

  • Gute thermische Eigenschaften 
  • Kühlkörpermontage ermöglicht effiziente Entwärmung 

Verlängerte Brauchbarkeitsdauer

  • Lange erwartete Nutzungsdauer von bis zu 12.000 Stunden 
  • Hohe Bemessungsströme 

Besonderheiten

  • Anschlüsse bieten Schutz vor Verpolung (Protection Against Polarity Reversal, PAPR) 
  • Typen mit niedriger Induktivität verfügbar 

Hauptanwendungen

Wind
 UPS
 Industrial SMPS
 EV charging stations


 _Snap-in Pic

Snap-in-Kondensatoren

Snap-in-Kondensatoren zeichnen sich durch ultrakompakte Designs, hervorragende Ripplestrom-Belastbarkeit und lange Nutzungsdauer aus. Sie eignen sich daher ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen wie DC-Zwischenkreislösungen für Frequenzumrichter, Stromversorgung, Servoantriebe und PV-Wechselrichter, um nur einige zu nennen. 


Hauptmerkmale

Hervorragende thermische Eigenschaften

  • Niedriger thermischer Widerstand zwischen Sockel und Wicklung 
  • Spezielles Becherdesign mit angepasster Länge 

Höchste Ripplestrom-Belastbarkeit

  • Erhöhte Ripplestromfähigkeit
  • Unempfindlich gegen schnelle Lade- und Entladevorgänge 

Kompakte Bauformen

  • Außergewöhnliche Kompaktheit 
  • Breite Palette an Baugrößen verfügbar 

Hauptanwendungen

 UPS
 Industrial SMPS
 EV charging stations
 Industrial Robots


 _Multi-pin Pic

Multi-Pin-Kondensatoren

Diese neuen Multi-Pin-Serien zeichnen sich durch eine hohe Robustheit bei schnellen Lade- und Entladevorgängen sowie durch eine hohe Zuverlässigkeit aus. Sie werden häufig in Photovoltaik-Invertern, Frequenzumrichtern, EV-Ladestationen und unterbrechungsfreien Stromversorgungen eingesetzt.


Hauptmerkmale

Besonderheiten

  • 4-/5-Pin-Konfiguration mit Snap-in- und Lötstift-Design 
  • Unterstützt Poka-Yoke-Befestigungslösungen 

Kompakte Bauformen

  • Mehr Kapazität und höhere Strombelastbarkeit pro Volumen 
  • Verschiedene Baugrößen mit optimiertem Design 

Hohe Ripplestrom-Belastbarkeit

  • Bietet hohe Zuverlässigkeit 
  • Hohe Robustheit für schnelle Lade- und Entladevorgänge 

Hauptanwendungen

Drives
 Solar Photovoltaic
 UPS
 EV charging stations


Besonderheiten

Lange Gebrauchsdauer

In speziellen Anwendungen, bei denen eine längere Lebensdauer von großer Bedeutung ist, sind diese Kondensatoren für ihre extralange Lebensdauer ausgelegt.

Anwendungen mit hohem Ripplestrom

Für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Restwelligkeit, wie z. B. Antriebe, bieten diese Kondensatoren einen besonders niedrigen ESR und exzellente thermische Eigenschaften.

Kompakte Bauweise

Kennzeichnend für diese Kondensatoren sind ihre außerordentliche Kompaktheit und ihre hohen Kapazitätswerte für Anwendungen, bei denen es auf die Abmessungen ankommt. 




Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing