TDK Electronics

スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

検索結果件数: 1
PDF 在庫      上限動作温度 (°C) 定格寿命 (h) 定格電圧 (V DC) 定格静電容量 (µF) 直径 (mm) 長さ (mm) 定格リップル電流, 100 Hz, 105 °C (A) 端子タイプ 絶縁特性 タイプ 発注コード 特徴 データシートのステータス
105 >2000 450 220 22 40 1.24 snap-in short terminals (4.5 mm) PET insulation B43647 B43647A5227M057 Ultra compact final

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート