TDK Electronics

積層チップバリスタ

2026年10月14日

TDK、環境配慮型SMDバリスタを拡充、産業用途向け標準Xシリーズをラインアップ

 Bild_Teaser_jp

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、産業用途向けの標準Xシリーズ(CT0402*X、CT0603*X、CT0805*X、CT1206*X、CT1210*X、CT1810*X、CT2220*X)を加え、表面実装型積層バリスタ(MLV)の製品ラインアップを拡充しました。これらの新しいSMD積層バリスタは、コンパクトなサイズで高い信頼性と性能を維持しながら、過電圧から電子機器を保護します。また、お客様のCO₂排出量を最大30%削減することにも貢献します。用途に合わせて開発した革新的なセラミック組成により、これらの部品は従来の標準MLVよりも低い温度で焼結でき、エネルギー消費量を削減します。さらに、原材料そのもののCO₂排出量も少なくなっています。

Xシリーズは、小型化と高い電気的耐性が求められる電源、ファクトリーオートメーション、産業用IoT、センサインターフェースなどを対象としています。過酷な環境で使用される機器にも対応します。これは、同じ技術プラットフォームをベースとした車載用途向けX1シリーズの発売および量産立ち上げに続くものです。

Xシリーズは、EIA0402からEIA2220までのケースサイズを展開し、定格実効電圧は3.5~40 V、バリスタ電圧は8~350 Vです。制限電圧は24~450 Vで、IEC 61000-4-2に準拠した静電気放電(ESD)試験では、最大15 kVの気中放電に対する耐性を備えています。サージ保護におけるピーク電流容量は、最小サイズの1 Aから最大800 Aまで対応します。お客様の仕様に合わせた調整も可能です。

これらのバリスタは、0.5 ns以内に電圧過渡現象に応答します。また、静電容量は最小6 pFで、高速データラインの信号品質を維持します。動作温度範囲は−55~+125℃です。大量生産向けの自動実装に対応したパッケージオプションを用意しており、Xシリーズは最新のSMT(表面実装技術)プロセスにシームレスに組み込むことができます。

小型・薄型の外形、高速応答、優れた電気的定格を兼ね備えたXシリーズは、電子機器設計の耐環境性を高めます。これにより、幅広い産業用途において、製品の長寿命化とシステムの信頼性向上に貢献します。

 

特徴とアプリケーション

主な用途

以下の用途における過渡過電圧保護:

  • 電源
  • ファクトリーオートメーション
  • 産業用IoT
  • センサインターフェース

     

主な特長と利点

  • IEC 61000-4-2に準拠し、最大15 kVの気中放電に対応する高いESD保護性能
  • 低漏れ電流
  • 125℃まで定格低減なしで使用可能
  • 長期使用における高い耐久性
  • 安定した保護特性


     

製品の詳細情報はwww.tdk-electronics.tdk.com/ja/ctvs で参照できます。



TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。

TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2026年3月期の売上は約2兆5,000億円、従業員総数は全世界で約107,000人です。
 


メディアコンタクト

TDK株式会社 広報部 電話 +81 3 6778-1055 連絡してください

情報をいつも知らせてほしい

ソーシャルメディア

次のメディアで最新情報を得てください

LinkedIn Twitter