TDK Electronics

MEMSセンサ

2026年1月21日

TDK、エネルギー市場アプリケーション向け高温対応MEMS加速度センサの製品ラインアップを拡大

 Bild_Teaser_ja

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、Tronicsブランドの高温対応MEMS加速度センサ「AXO315®T1」を追加し、高性能MEMS慣性センサ製品のラインアップを拡充しました。本製品は±14gの入力範囲とデジタルインターフェースを備え、最大+175℃で動作する掘削作業時などの測定用途向けです。

2025年6月に発表したTronics AXO315T0(最高+150℃の石油・ガスの掘削用途向けで初のデジタルMEMS加速度センサ)に引き続き、今回の製品では更に耐熱性を向上させました。過酷な掘削環境下での精密な坑内測定をの実現する高信頼性MEMSセンサを提供します。

AXO315T1は、既にTronicsセンサで実績のあるTDK独自のクローズドループ型アーキテクチャを採用しています。このアーキテクチャにより、従来のオープンループ型MEMS加速度センサと比較して振動整流誤差を10倍改善することが可能です。過酷な温度・振動条件下で稼働する方向性掘削ツールの傾斜測定においてクオーツ型加速度センサに代わる、コスト効率に優れ、デジタル式で低SWaP(サイズ、重量、消費電力)な製品です。

+175℃で1,000時間以上の製品寿命を有し、複雑で非定型な掘削作業の精度と生産性要件を満たす次世代MWD(掘削時測定)ツールの実現を可能にします。

AXO315T1センサおよび評価ボードは、サンプル提供とお客様の評価にご利用いただけます。

 

 

 

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 掘削同時測定(MWD)
  • 掘削同時検層(LWD)
  • 方向性掘削
  • ワイヤーライン
     

主な特長と利点

  • ±14 g 入力範囲の単軸加速度センサ
  • 温度範囲:-30 °C ~ +175 °C
  • 温度範囲におけるバイアス残留誤差:1.7 mg
  • 動作寿命:+175 °Cで1,000時間以上
  • 振動除去性能:20 μg/g²
  • ノイズ密度:10 µg/√Hz
     

語彙集

g: 標準重力加速度(9.806 m/s²)

 

 



Tronics Microsystemsについて

TDKのグループ企業であるTronics Microsystemsは、精密な動作検知、位置決め、航法、重要資産の状態監視のためのMEMS(微小電気機械システム)慣性センサソリューションを提供しています。加速度センサ、ジャイロスコープ、振動センサ、および慣性MEMSファウンドリサービスを包括的に提供し、輸送、エネルギー、産業市場のデジタルトランスフォーメーションに貢献しています。1997年に設立され、フランス・グルノーブル近郊のクロールに約100人の従業員がいます。EN 9100認証を取得したMEMSウエハ製造、組立、パッケージング、試験施設を運営しています。

 

 

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。

TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2025年3月期の売上は約2兆2,050億円、従業員総数は全世界で約105,000人です。 


メディアコンタクト

TDK株式会社 広報部 電話 +81 3 6778-1055 連絡してください

情報をいつも知らせてほしい

ソーシャルメディア

次のメディアで最新情報を得てください

LinkedIn Twitter