TDK Electronics · TDK Europe

MEMS-Sensoren

21. Januar 2026

TDK erweitert Angebot an Hochtemperatur-Beschleunigungssensoren für Anwendungen im Energiemarkt

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation erweitert ihr Angebot an leistungsstarken MEMS-Trägheitssensoren um den Tronics AXO315®T1. Hierbei handelt es sich um einen Beschleunigungsmesser, der Temperaturen bis zu +175 °C standhält und einen Eingangsbereich von ±14 g hat. Er verfügt über eine digitale Schnittstelle für MWD-Anwendungen (Measurement While Drilling).

Mit dieser Markteinführung vollzieht TDK den nächsten Schritt hinsichtlich Temperaturbeständigkeit. Im Juni 2025 war bereits der Tronics AXO315T0 auf den Markt gekommen, der erste digitale MEMS-Beschleunigungsmesser, der für den Einsatz im Öl- und Gassektor bei Temperaturen von bis zu +150 °C zugelassen ist. Damit festigt das Unternehmen seine Position als führender Anbieter hochzuverlässiger MEMS-Trägheitssensoren, mit denen sich Bohrlöcher in extremen Umgebungen präzise führen lassen.

Der AXO315T1 basiert auf der einzigartigen Closed-Loop-Architektur von TDK, die sich bereits mehrfach in Sensoren von Tronics bewährt hat. Durch den geschlossenen Regelkreis lässt sich der Fehler bei der Vibrationskorrektur im Vergleich zu herkömmlichen MEMS-Beschleunigungsmessern mit offenem Regelkreis (open Loop) um das Zehnfache reduzieren. Das Bauelement stellt eine kostengünstige, digitale und SWaP-arme (Size, Weight, and Power) Alternative zu Quarz-Beschleunigungsmessern für die Neigungsmessung in Richtbohrwerkzeugen dar, die unter widrigen Temperatur- und Vibrationsbedingungen eingesetzt werden.

Mit einer Lebensdauer von mehr als 1.000 Stunden bei +175 °C ebnet dieses Produkt den Weg für eine neue Generation von MWD-Werkzeugen, welche die Anforderungen an Genauigkeit und Produktivität komplexer und unkonventioneller Bohrvorgänge erfüllen.

AXO315T1-Sensoren und Evaluierungsboards stehen für Muster und Kundenbewertungen zur Verfügung.

 

 

 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Messung während des Bohrens (Measurement While Drilling, MWD)
  • Protokollierung während des Bohrens (Logging While Drilling, LWD)
  • Lenkbohren
  • Wireline

     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Eingangsbereich (einachsig): ±14 g
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +175 °C
  • Restfehler über den Temperaturbereich: 1,7 mg
  • Betriebsdauer: >1000 Stunden bei +175 °C
  • Vibrationsunterdrückung: 20 μg/g²
  • Rauschdichte: 10 µg/√Hz

     

Glossar

g: Normalbeschleunigung (9,806 m/s²)

 

 



Über Tronics Microsystems

Tronics Microsystems ist ein Geschäftsbereich der TDK Business Group Temperatur- und Drucksensoren, der kundenspezifische und Standard-MEMS-Trägheitssensoren herstellt. Das Unternehmen richtet sich an wachstumsstarke Märkte, die sich auf die zunehmende Digitalisierung und Miniaturisierung elektronischer Geräte stützen, und liefert leistungsstarke MEMS-Trägheitssensoren für die Schwerindustrie, z. B. für die Luft- und Raumfahrt, die Eisenbahn, den Energiesektor und die Seefahrt. Das 1997 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Crolles bei Grenoble (Frankreich) und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter, die meisten von ihnen Ingenieure und Wissenschaftler.

Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter der Tagline „In Everything, Better“ strebt TDK danach, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit über 90 Jahren prägt TDK die Welt von innen heraus: von den bahnbrechenden Ferritkernen über Audio- und Videokassetten, die eine Ära geprägt haben, bis hin zu fortschrittlichen Komponenten, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen. Vereint durch den TDK Venture Spirit - eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - streben unsere leidenschaftlichen TDK-Teams weltweit nach Besserem: für uns als Beschäftigte und als Unternehmen, für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Geschäftspartner und die Welt insgesamt.Heute sind die hochmodernen Technologien von TDK in allen Bereichen des modernen Lebens zu finden, von industriellen Anwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das umfassende, innovationsgetriebene Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftwarelösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. TDK definiert das KI-Ökosystem als strategischen Schwerpunkt und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automobil, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung, um sein Geschäft in einer Vielzahl von Bereichen auszubauen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 105.000 Mitarbeiter.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing