TDK Electronics

パワーキューブメタルインダクタ: PCM120T

 SMT Power Inductors PCM120T Image

主要特徴

  • インダクタンス範囲: 0.4 ~ 10.0 µH
  • 超低直流抵抗
  • 最大 80 A の高飽和電流

アプリケーション

  • 自動車電子部品
  • サーバーの電源
  • 基地局の電源

発注番号: B82482X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 14
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード
Automotive shielded 1 ±30 41.2 39.5 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-1R0N-D
Automotive shielded 1.2 ±30 35.2 38.7 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-1R2N-D
Automotive shielded 10 ±20 27.1 12 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-100M-D
Automotive shielded 0.4 ±30 50 79.8 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R40N-D
Automotive shielded 0.5 ±30 50 58.7 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R50N-D
Automotive shielded 0.68 ±30 46.6 49.5 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R68N-D
Automotive shielded 0.82 ±30 41.2 49.3 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R82N-D
Automotive shielded 6.8 ±20 14.1 15.1 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-6R8M-D
Automotive shielded 8.2 ±20 14.1 15 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-8R2M-D
Automotive shielded 1.5 ±30 35.2 32.2 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-1R5N-D
Automotive shielded 2.2 ±20 24.4 24.8 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-2R2M-D
Automotive shielded 3.3 ±20 20.6 20.9 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-3R3M-D
Automotive shielded 4.7 ±20 16.6 17 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-4R7M-D
Automotive shielded 2.7 ±20 24.4 26.3 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-2R7M-D
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。