TDK Electronics · TDK Europe

Power Cube Metal Induktivitäten: PCM120T

 SMT Power Inductors PCM120T Image

Wesentliche Merkmale

  • Induktivitätswerte von 0,4 bis 10,0 µH
  • Extrem niedriger Gleichstromwiderstand
  • Sättigungsstrom bis zu 80 A

Anwendungen

  • Automobilelektronik
  • Stromversorgung für Server
  • Stromversorgung in Basisstationen

Bestellnummer: B82482X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 14
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive shielded 1 ±30 41.2 39.5 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-1R0N-D
Automotive shielded 1.2 ±30 35.2 38.7 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-1R2N-D
Automotive shielded 10 ±20 27.1 12 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-100M-D
Automotive shielded 0.4 ±30 50 79.8 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R40N-D
Automotive shielded 0.5 ±30 50 58.7 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R50N-D
Automotive shielded 0.68 ±30 46.6 49.5 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R68N-D
Automotive shielded 0.82 ±30 41.2 49.3 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R82N-D
Automotive shielded 6.8 ±20 14.1 15.1 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-6R8M-D
Automotive shielded 8.2 ±20 14.1 15 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-8R2M-D
Automotive shielded 1.5 ±30 35.2 32.2 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-1R5N-D
Automotive shielded 2.2 ±20 24.4 24.8 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-2R2M-D
Automotive shielded 3.3 ±20 20.6 20.9 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-3R3M-D
Automotive shielded 4.7 ±20 16.6 17 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-4R7M-D
Automotive shielded 2.7 ±20 24.4 26.3 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-2R7M-D
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format