TDK Electronics

インダクタ

2025年7月29日

車載PoC用広周波数帯域対応巻線インダクタの開発と量産

 Bild_w_background_ja
  • 1GHzを超える広い周波数帯域における高インピーダンス特性
  • PoCフィルタのインダクタ使用数削減で省スペース化に寄与
  • 動作温度範囲-55 ~ +155°C、高温環境での使用に対応
     

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、車載PoC用巻線インダクタ 「ADL4524VLシリーズ」(L4.5mm×W2.4mm×H2.6mm)を開発し、2025年7月より量産を開始したことを発表します。

車載PoC(Power over Coax)は、同軸ケーブル1本で電力と信号を同時に伝送する技術です。安心安全な運転を支援するADASの普及に伴い、車載カメラシステムなどで広く活用されています。電力線と信号線を1本の同軸ケーブルで兼用できるため、配線の本数が減ることで車両全体の軽量化につながり、燃費や電費の向上にも貢献します。また車両内の配線がシンプルになりスペースを有効活用できます。

PoCは信号を処理する前に、信号と電力を分離するために複数のインダクタで構成されたフィルタが必要になります。本製品は、独自の材料設計と構造設計により、10MHz~1GHzの広い周波数帯域で高インピーダンスを実現し、インダクタの使用数削減と省スペース化に貢献します。広い周波数帯域をカバーすることにより、一例として、従来製品では3個のインダクタが必要なアプリケーションにおいて1個のインダクタで対応可能になります。動作温度範囲上限は155°Cの高信頼性インダクタです。

車載PoC用インダクタの開発は巻線工法に加え、積層、薄膜の3種の工法を用いた最適化設計により、今後も市場ニーズに対応した豊富なラインアップの拡充を行いPoC伝送信号の品質向上に貢献して参ります。
 

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 車載カメラ用PoC回路 
     

主な特長と利点

  • 1GHzを超える広い周波数帯域における高インピーダンス特性
  • PoCフィルタのインダクタ使用数削減で省スペース化に寄与
  • 動作温度範囲-55 ~ +155°C、高温環境での使用に対応


     

語彙集

PoC: Power over Coaxの略称。同軸ケーブルを用いた電力伝送
ADAS: Advanced Driver-Assistance Systemsの略称。先進運転支援システム
 


 

主要データ

製品名

インダクタンス
[μH] @100KHz
直流抵抗
[ohm] max.
Isat.
[mA] typ. 
25deg.C
Itemp.
[mA] typ.
105deg.C
Itemp.
[mA] typ.
125deg.C
ADL4524VL-100M-TL00010 ± 20%0.60660600510
ADL4524VL-180M-TL00018 ± 20%0.80510520440
Isat.: インダクタンス変化率に基づく場合(公称インダクタンス値より30%低下)
Itemp.105°C: 温度上昇に基づく場合(自己発熱による温度上昇40°C)
Itemp.125°C: 温度上昇に基づく場合(自己発熱による温度上昇30°C)


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter

インダクタ

2025年7月1日

車載電源回路用薄膜インダクタの開発と量産

 Bild_w_background_jp
  • 従来品比較で定格電流+16%を実現
  • 従来品比較で直流抵抗は31%低減
  • 150°Cの高温環境下で使用可能な高信頼性

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、車載電源回路用の薄膜インダクタ 「TFM201612BLEAシリーズ」(L2.0mm×W1.6mm×H1.2mm)を開発し、2025年7月より量産を開始したことを発表します。

近年、電気自動車や安心安全な運転を支援するADASの普及に伴い、車載電源回路用インダクタの需要は増加しています。燃費向上や省エネ化のために高効率な電源回路が必要とされているため、低損失で高効率なインダクタの開発が進んでいます。電源回路用インダクタはECUの限られたスペースに搭載されるため、小型化も求められます。また、過酷な高温環境下での使用に耐えうる高信頼性も重要です。

本製品は、同じサイズの従来品TFM-ALMAシリーズと比較して、定格電流は16%高い5.6A、直流抵抗は31%低減した22mΩで業界最高水準*の電気特性を実現しました。(インダクタンス0.47μH比較時)これにより、従来品と同じ実装面積で大電流用途に対応し、かつ低損失で高効率な電源回路の機能向上に寄与します。また、車載用途の高温環境下での使用を想定した製品設計により、動作温度範囲の上限が150°Cの高信頼性インダクタです。

今後も当社は、車載用電源回路の多様なニーズに対応した独自の材料設計と構造設計により、薄膜工法以外の巻線工法、積層工法とあわせて総合ラインアップの拡充を図り、車載電源回路の品質向上に貢献して参ります。

* 2025年7月現在、TDK調べ

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 各種車載用電源回路ADAS、xEV、車載カメラモジュール、セルラーV2X
     

主な特長と利点

  • 従来品比較で定格電流+16%を実現し大電流用途に対応
  • 従来品比較で直流抵抗を31%低減し低損失で高効率な電源回路に寄与
  • 150°Cの高温環境下で使用可能な高信頼性

     

語彙集

ADAS:Advanced Driver-Assistance Systemsの略称。先進運転支援システム。
ECU:Electronic Control Unit の略称。車両システムを制御する電子回路


 

主要データ

製品名

インダクタンス
[μH] @1MHz

定格電圧[
V] 

直流抵抗
[mΩ] max.
Isat.
[A] max.
Itemp.
[A] max.

TFM201612BLEAR33MTCA

0.33±20%

20

17

6.7

5.3

TFM201612BLEAR47MTCA

0.47±20%

20

22

5.6

4.4

定格電流:IsatおよびItempのいずれか小さい方の値です。
Isat: インダクタンス変化率に基づく場合(初期L値より30%低下)
Itemp: 温度上昇に基づく場合(自己発熱による温度上昇40°C)

詳細な製品情報の紹介


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter

積層セラミックコンデンサ

2025年6月26日

一般用100V品1608サイズで業界最大静電容量の積層セラミックコンデンサの開発と量産

 Bild_w_background_ja
  • 一般用100V品で1608サイズの1μFを新たにラインナップ(大容量化を実現)
  • セットの部品数削減や小型化に貢献

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、積層セラミックコンデンサ(以下、MLCC)の一般用製品「C」シリーズにおいて、X7R特性100V品で業界最大の静電容量*となる1608サイズ(L1.6mm×W0.8mm×T0.8mm)の1µFの製品を開発し、2025年6月から量産を開始したことを発表します。

近年、システム効率の向上や電力損失の低減を目的として、AIサーバーやエネルギーストレージシステム、各種産業機器等で電圧の48V化が進んでおり、電源ラインで使用されるコンデンサとして定格電圧100VのMLCCの需要が高まっています。

「C」シリーズの100V品では、材料選定と製品設計の最適化により、同一サイズの自社従来品と比較して10倍の大容量化を実現しました。この新製品は従来品と比べて員数や実装面積を大幅に削減でき、セットの部品数削減や小型化に貢献します。今後も更なるラインナップの拡充を図り、お客様のご要求へ対応してまいります。

* 2025年6月現在、TDK調べ

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 一般、産業機器用48Vシステムの電源ICの入力コンデンサなど 
     

主な特長と利点

  • 1608サイズで1μFの大容量化による、セットの部品数削減や小型化

     

主要データ

製品名

外形寸法 
[mm]

温度特性

定格電圧 
[V] 

静電容量 
[μF]

C1608X7R2A105K080AC keyboard_arrow_right1.6 x 0.8 x 0.8X7R1001

サンプルのご購入は、製品名をクリック後に表示される製品ページから可能です。


詳細な製品情報の紹介


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter

MEMSセンサ

2025年6月25日

エネルギー市場向け高温対応クローズドループMEMS加速度センサのラインアップ拡充

 Bild_wo_background_en

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、TronicsブランドのAXO315®T0を開発し、MEMS慣性センサのラインアップを拡充しました。本製品は、エネルギー市場におけるMWD(掘削時計測)用の高温対応MEMS加速度センサであり、±14gの入力範囲とデジタルインターフェースを備えています。 

AXO315T0は、高いレベルの振動整流と動作衝撃耐性を備えた独自のクローズドループ型アーキテクチャを採用することにより、動作温度範囲-30°C150°Cでバイアス残差0.8mgを実現しています。これにより、高温にさらされる方向性掘削ツールの正確で継続的な傾斜測定を可能にします。 

過酷な環境での複雑な掘削作業において最大限の生産性を確保するために求められる厳しい信頼性制約に対応するため、広範な信頼性試験を実施することによりAXO315T0の認定を行いましたこの中には、165°Cでの1000時間以上の通電寿命試験、-55°C165°Cにおける温度サイクル試験、および高温振動試験(20g RMSランダム振動と50g正弦波スイープの組み合わせ)が含まれています。 

AXO315T0は、高温で1000時間使用した後も再校正なしで標準的なバイアスドリフトが1mg未満であり、従来のクオーツ型加速度センサに代わる低SWaPのデジタルセンサを提供しています。これにより、性能を損なうことなく高温で長時間動作できる新世代のMWDツールに貢献します 

AXO315T0センサと評価ボードは、サンプル提供およびお客様による評価にご利用いただけます。最大175°Cの動作温度に耐える新しい加速度センサにより、エネルギー市場向けのMEMSポートフォリオをさらに拡充していきます 

特徴とアプリケーション

主な用途 

  • Measurement while drilling (MWD) 

  • Logging While drilling (LWD) 

  • Directional drilling 

  • Wireline 

 主な特長と利点 

  • 温度:-30°C150°C 

  • バイアス残差(Bias residual error):0.8mg 

  • 通電寿命(Powered lifetime): >1000 hours @ 150°C 

  • Vibration rejection: 20 μg/g² 

  • Noise density: 10 μg/√Hz 


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter

インダクター

2025年6月17日

TDK、業界トップクラスのシンプルさと効率性を備えた車載PoC用インダクタを発売

 Bild_w_background_ja

TDK株式会社社長齋藤 昇は、パワー・オーバー・コアクシアル(PoC)アプリケーション向けに特化した高性能インダクター「ADL8030VA」を発売しました。広帯域で高いインピーダンスを実現したこのコンポーネントは、従来の2つ以上のインダクターを使用する方式に対し、単一のコンポーネントのみでPoCフィルター設計を簡素化します。これにより、スペース効率と信頼性が重要な先進運転支援システム(ADAS)やその他の自動車電子機器において、複雑さとコストを大幅に削減します。ADL8030VAにより、TDKはより接続性が高く安全な未来に向けたモビリティ変革を再び牽引していきます。 

標準構成では、ADASセンサー(自動車用カメラなど)は2つの独立した配線が必要です:1つはバッテリーに接続される電源線、もう1つは電子制御ユニット(ECU)に接続される信号線です。しかし、PoC技術を使用すると、単一の同軸ケーブルで電源とデータを同時に伝送できるため、配線ハーネスの簡素化と削減が可能です。 

ADL8030VAシリーズは、7.8 × 2.7 × 2.7 mm(長さ ×  × 高さ)のコンパクトなサイズながら、10 µHから100 µHのインダクタンス値と最大0.82 Aの定格電流範囲を特徴とし、-55 °Cから+155 °Cの広範な温度範囲と広帯域周波数特性において、信頼性の高い性能を提供します。22 µH以下のタイプでは直流抵抗が0.5 Ω未満と低いため、電力損失を最小限に抑え、全体的なエネルギー効率を向上させます。コンパクトな設計は、フェライトコア、端子に溶接されたエナメル銅線、難燃性成形品を採用し、高い機械的安定性を実現していますAEC-Q200規格に準拠し、過酷な自動車環境下での耐久性を確保しています。 

本文および関連する画像はwww.tdk-electronics.tdk.com/ja/250617. からダウンロードできます。 

製品の詳細情報は www.tdk-electronics.tdk.com/ja/smt_inductors. で参照できます。 

お問合せは marketing.communications@tdk-electronics.tdk.com . までお送りください。 

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 自動車用電子機器 

  • 同軸ケーブル経由の電源供給 

  • 広帯域Tバイアスインダクター 



     

主な特長と利点 

  • PoCフィルタリング用に単一のコンポーネント 

  • 広帯域で高インピーダンス 

  • 高い機械的安定性 

  • AEC-Q200規格に準拠 

  • AOI(自動光学検査)に適しています 
     

主要データ

製品名 内部コード 定格インダクタンス  LR [µH] 直流抵抗  
Rtyp [Ω] 
定格電流  
Itemp (+25°C) [A] 
ADL8030VA-100MB82450A1002E000100.330.82
ADL8030VA-150MB82450A1502E000150.410.79
ADL8030VA-180MB82450A1802E000180.450.77
ADL8030VA-220MB82450A2202E000220.490.74
ADL8030VA-680MB82450A6802E000681.470.42
ADL8030VA-101MB82450A1003E0001002.210.33

詳細な製品情報の紹介


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter

EMC対策製品

2025年6月3日

車載用3端子貫通型フィルタのラインナップ拡大と量産

 Bild_w_background_jp
  • 車載用35V品で1005サイズの0.22µFと10V品で2012サイズの4.7µFを新たにラインナップ(高耐圧化と大容量化を実現)
  • セットの部品数削減や小型化、電圧変動や高周波ノイズの低減に貢献
  • AEC-Q200に対応

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、3端子貫通型フィルタの車載用製品「YFF」シリーズで業界最大の静電容量*となる、35V品で1005サイズ(L1.0mm×W0.5mm×T0.4mm)の0.22µFと10V品で2012サイズ(L2.0mm×W1.25mm×T0.85mm)の4.7µFの製品を開発し、2025年6月より量産を開始したことを発表します。

車載電装機器の高機能化に伴い、セットの異常動作への対策が一層求められており、異常動作の要因となる電圧変動や高周波ノイズを低減するためにコンデンサが多数使用されています。その一方で、セットの小型化も進んでおり部品数の削減も求められています。これらの課題に対し、低ESL(等価直列インダクタンス)を特長とする3端子貫通型フィルタの需要が高まっています。

新製品は材料選定と製品設計の最適化により同一サイズの自社製品と比べ、6.3Vから35Vへの大幅な高耐圧化と、0.47µFから4.7µFへの大幅な大容量化を実現しました。35V品(挿入損失40dB:4MHz~2GHz)は電源系統の入力から出力まで従来品より幅広い電源ラインで使用可能で、4.7µF品(挿入損失30dB:300kHz~3GHz)は入力コンデンサとして従来品より電圧変動の低減と高周波ノイズ対策に効果的です。また、セットの使用条件によっては、同程度に電圧変動を抑制するために必要な部品数をMLCCから半減することも可能です。

*      2025年6月現在、TDK調べ
 

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 車載電源ラインの平滑、フィルタ、デカップリング用途

主な特長と利点

  • 高耐圧化と大容量化によるセットの部品数削減や小型化、電圧変動や高周波ノイズの低減
  • AEC-Q200 に対応した高信頼性


     

語彙集

AEC-Q200 : Automotive Electronics Councilの略。車載向け受動部品の規格。
ESL:Equivalent Series Inductanceの略。等価直列インダクタンス。


 

主要データ

製品名

外形寸法 
[mm]

定格電圧 
[V]

定格電流 
[A]  

静電容量 
[µF]

挿入損失
[dB]

YFF15AC1V224MT0Y0N keyboard_arrow_right

1.00 x 0.50 x 0.40

35

2

0.22

40 dB
(4 MHz to 2 GHz)

YFF21AC1A475MT0Y0N keyboard_arrow_right

2.00 x 1.25 x 0.85

10

4

4.7

30 dB
(0.3 MHz to 3 GHz)



ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter

インダクタ

2025年5月20日

0201mm形状高周波回路用インダクタの開発と量産

 Bild_w_background_jp
  • 業界最小の0201mmサイズ*
  • 独自のパターニング技術と焼成技術による高い高周波特性
  • 積層工法の特長を生かし細かい刻みでインダクタンスをラインアップ
  • 動作温度は-55~+125°Cと広範囲に対応

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、独自の高精度パターニング技術と焼成技術を使い、ワンサイズ上の従来製品「MHQ0402PSAシリーズ (L0.4mm×W0.2mm)」と同等の特性を有する業界最小サイズ0201mm形状(L0.25mm×W0.125mm×T0.2mm)の高周波インダクタ「MUQ0201022HAシリーズ」を開発し、2025年5月より量産を開始したことを発表します。インダクタンスレンジは0.6nH~3.6nHのラインナップを揃えています。

スマートフォンやウェアラブル端末向けを中心としたモバイル機器の高性能化・小型化に伴い、高性能な小型部品のニーズが高まっています。当社では、TDK独自のパターニング技術と焼成技術を適用することで従来製品同等以上の高周波特性を実現しつつ、実装面積を約1/2にすることを可能にしました。今後も更なるラインアップの拡充を図り、お客様のご要求へ対応してまいります。

* 2025年5月現在、TDK調べ

特徴とアプリケーション

主な用途

  • モバイル機器用高周波フロントエンドモジュール向けインピーダンスマッチング
  • ウェアラブル機器向けインピーダンスマッチング

     

主な特長と利点

  • 当社独自の高精度パターニング技術と焼成技術によりワンサイズ上の従来製品と同等以上の高周波特性を実現
  • 特性は維持したまま実装面積を0402mm形状比で約1/2に削減


     

語彙集

高周波回路用インダクタ:インダクタ製品の中で、高周波帯域(GHz帯)で使用可能なインダクタ

 

主要データ

製品名外形寸法[mm]インダクタンス [nH] 

MUQ0201022HAシリーズ

0.25 x 0.125 x 0.2

0.6 - 3.6

※代理店経由での販売は実施しておりません。お問い合わせについては、以下お問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。ログイン | myTDK



ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter