私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

会社概要

[---Image_alt---] Produktspektrum

TDK エレクトロニクス(旧EPCOS)は、自動車、産業エレクトロニクス、消費者エレクトロニクス、また情報と通信技術を含む非常に速く成長する最前線の技術市場に焦点を当て、電子部品とシステムを開発、製造し、TDK と EPCOS の製品ブランドで販売しています。およそ 20 の設計・生産拠点で働く 21,600 人の従業員と広範囲にわたる販売ネットワークのおかげで、会社は世界中で、標準製品の提供を越えて、お客様と密接に仕事し、お客様のために正しいソリューションを考案すると見なされています。 

2020年の事業年度(3月に終了)では、TDK エレクトロニクスは、約14億ユーロの売り上げを計上しました。 

TDK エレクトロニクス本社
TDK Electronics AG
Rosenheimer Strasse 141 e
81671 Munich
GERMANY

電話 +49 89 54020 0
ファックス +49 89 54020 2984
info@tdk-electronics.tdk.com

製品

TDK エレクトロニクス製品ポートフォリオの多様な範囲は、コンデンサ、フェライトとインダクタ、ピエゾ式および保護素子、またセンサを含んでいます。

電子部品とシステムは今日、電気機器のほとんどすべての製品の中に使用されており、完璧な機能を保証するために非常に重要です。それらは乗用車やトラック、産業工作機械や電車、ウィンドファームや太陽光発電プラント、また洗濯機、LED ランプ、スマートフォン、ノートブック型パソコンやテレビの中で主要機能を果たします。これらのアプリケーションすべての中で、TDK エレクトロニクスのソリューションは電源を確保し、電子回路を保護し、また故障のない作動を確保します。

[---Image_alt---] Produktspektrum_CAP

コンデンサは、電気工学やエレクトロニクスのすべての分野で使用されています。それらは電荷を保持し、電流と電圧をフィルタします。ポートフォリオは、アルミ電解、アルミポリマー、フィルムコンデンサを含み、その主なアプリケーションは電源とコンバータの中です。電力コンデンサは例えば、電車の中で安定した電源を確保します。さらに、電力コンデンサは高圧直流電流の伝達のための主要部品であり、エネルギーを最小ロスで長距離、伝達することができます。

インダクタは、電気工学の2つの基本的な機能を満たし、しばしば、電流のフィルタリングと電磁エネルギーの貯蔵を同時に行います。次に、フェライトは、インダクタンスのコアを構成し、電気信号と電力の伝達のために電磁場を束にします。インダクタは、中でも、情報と通信アプリケーション用のスイッチモード電源や、また自動車、産業、エンターテイメント・エレクトロニクスの中で使用されます。EPCOS はまた、電磁環境両立性を確保し、その結果、あらゆるタイプの電子機器の故障のない作動を確保する部品を製造しています。
[---Image_alt---] Produktspektrum_MAG
[---Image_alt---] Produktspektrum_PPD
ピエゾ式および保護素子は、電子回路を電圧ノイズやサージ電流から保護します。ポートフォリオは、サージアレスタとスイッチング・スパークギャップ、サーミスタ、バリスタとピエゾアクチュエータを含む積層部品のコンプリヘンシブ・アレイ、また CeraDiode® バリスタ、ESD保護が統合された極薄 CeraPad® 基板、そして CeraLink™ コンデンサを含んでいます。これらの部品はとりわけ、車両、産業機器や家電製品の中で、また電力工学、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスの中でも非常に重要です。最新の製品ハイライトの中には、触覚フィードバックが付いた PowerHap™ ピエゾアクチュエータ、冷プラズマ生成用 CeraPlas™、世界初の充放電可能な固体 SMD 電池、CeraCharge™ があります。
センサとセンサシステムは、温度センサを含んでおり、これは例えば、車両の中の排出削減システムの中で使用されます。このような部品はまた、家電製品や工業プラントの中でも使用されます。これらに、主として、空気圧システムや油圧システムのモニタリグと診断のために、またバルブとフィルタシステムの制御のために必要な圧力センサやトランスミッタを追加する必要があります。アプリケーションのもう一つの分野は、血圧測定や人工呼吸のための機械など、医療技術です。センサのポートフォリオはTronics 製品によって完全なものになります。これは、主として、中でも加速と回転を感知することができる内部サンサから構成されています。
[---Image_alt---] Produktspektrum_TPS

製品カタログkeyboard_arrow_right