TDK Electronics

アルミ電解コンデンサ

2026年8月4日

TDK、125 V対応の優れた耐振動性を備えたアキシャルリード形およびソルダリングスター形コンデンサを新たにラインナップし、63 Vシリーズをアップグレード

 Bild_Teaser_jp

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、アキシャルリード形/ソルダリングスター形アルミ電解コンデンサのラインナップを拡充し、B43693/B43793シリーズ(125 V~250 V)に125 V定格品を追加し、既存のB41687/B41787 (25 V~63 V)の63 Vシリーズもアップグレードしました。これにより製品ラインナップが充実し、48 Vバッテリーシステムから120 Vまでのバッテリー電圧に対応する、コンパクトで高リップル電流のDCリンク用コンデンサバンクへの需要増加に対応します。これらは、小型xEVやマイクロモビリティプラットフォームといった用途に加え、フォークリフト、電動ボート、ヒューマノイドロボットなどの産業用システムでも使用されています。

B43693/B43793シリーズは、単一の部品内でより高いDCリンク電圧に対応することで、コンデンサの直列接続が不要になります。これにより、コンデンサバンクの設計を簡素化し、システムの堅牢性と効率を向上させることができます。最大21.6 Aのリップル電流に対応し、最大+140 °Cまでの温度範囲で動作します。静電容量は56 µF~650 µFの範囲で、ケースサイズは16 × 25 mm~21 × 49 mm(直径 × 長さ)です。125 Vのバリエーションは、一般的に、スペースに制約があり、高温環境において安定した直流平滑特性が要求される96 Vのシステム設計に使用されます。

B41687/B41787シリーズは、同じアキシャルリード形/ソルダリングスター形構造を採用しており、電圧クラス間で設計の標準化を実現しています。動作温度は最大+150 °Cで、静電容量は510 µFから4800 µFの範囲です。

これら4つのシリーズはすべて、低い等価直列抵抗(ESR)と高いリップル電流耐性を特徴としており、例えばインバータのDCリンク段における電力損失を低減し、熱効率を向上させます。その機械的設計は過酷な環境条件に対応しており、標準で最大20 gの耐振動性を備え、要望に応じて最大60 gまでのオプションも用意されています。アキシャルリード端子およびソルダリングスター端子により、PCBやバスバーへの水平・垂直取り付けを含む、柔軟な取り付け構成が可能です。

さらに、ヒートシンクへの取り付けを最適化することで、B43693/B43793シリーズの125 Vコンデンサは、標準リップル電流の2倍以上を達成し、コンデンサバンクのサイズとコストを大幅に削減することが可能になります。 例えば、18 × 30 mmの部品の定格リップル電流は、ヒートシンクを介してケース温度を+105 °Cに維持した場合、5.2 A(周囲温度+105 °C時)から11.1 Aへ大幅に増加します。これにより、設計者は、信頼性を損なうことなく、電力密度の向上、ESRの低減、バンクあたりの部品点数の削減、ひいては組立コストの削減という重要なメリットを得ることができます。

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 自動車用電子機器
  • マイクロモビリティ用インバータ
  • 産業用電子機器
  • フォークリフト
  • ヒューマノイドロボット
     

主な特長と利点

  • 高リップル電流耐性
  • 周囲温度 +125 °C で 2500 時間の耐用寿命
  • 最大20 gの耐振動性、ご要望に応じて最大60 gまで対応可能
  • PCB面積・体積の削減
  • RoHS 準拠

     

語彙集

  • g:地球の重力加速度(9.81 m/s²)

 

 

製品の詳細情報は www.tdk-electronics.tdk.com/ja/alu_axial で参照できます。



TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。

TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2026年3月期の売上は約2兆5,000億円、従業員総数は全世界で約107,000人です。
 


メディアコンタクト

TDK株式会社 広報部 電話 +81 3 6778-1055 連絡してください

情報をいつも知らせてほしい

ソーシャルメディア

次のメディアで最新情報を得てください

LinkedIn Twitter