TDK Electronics

インダクター

2025年6月17日

TDKは、業界トップクラスのシンプルさと効率性を備えた自動車用パワー・オーバー・コアクス・インダクターをフィルター向けに発売しました。

 Bild_Teaser_grau_ja

TDK株式会社社長齋藤 昇は、パワー・オーバー・コアクシアル(PoC)アプリケーション向けに特化した高性能インダクター「ADL8030VA」を発売しました。広帯域で高いインピーダンスを実現したこのコンポーネントは、従来の2つ以上のインダクターを使用する方式に対し、単一のコンポーネントのみでPoCフィルター設計を簡素化します。これにより、スペース効率と信頼性が重要な先進運転支援システム(ADAS)やその他の自動車電子機器において、複雑さとコストを大幅に削減します。ADL8030VAにより、TDKはより接続性が高く安全な未来に向けたモビリティ変革を再び牽引していきます。 

標準構成では、ADASセンサー(自動車用カメラなど)は2つの独立した配線が必要です:1つはバッテリーに接続される電源線、もう1つは電子制御ユニット(ECU)に接続される信号線です。しかし、PoC技術を使用すると、単一の同軸ケーブルで電源とデータを同時に伝送できるため、配線ハーネスの簡素化と削減が可能です。 

ADL8030VAシリーズは、7.8 × 2.7 × 2.7 mm(長さ ×  × 高さ)のコンパクトなサイズながら、10 µHから100 µHのインダクタンス値と最大0.82 Aの定格電流範囲を特徴とし、-55 °Cから+155 °Cの広範な温度範囲と広帯域周波数特性において、信頼性の高い性能を提供します。22 µH以下のタイプでは直流抵抗が0.5 Ω未満と低いため、電力損失を最小限に抑え、全体的なエネルギー効率を向上させます。コンパクトな設計は、フェライトコア、端子に溶接されたエナメル銅線、難燃性成形品を採用し、高い機械的安定性を実現していますAEC-Q200規格に準拠し、過酷な自動車環境下での耐久性を確保しています。 

本文および関連する画像はwww.tdk-electronics.tdk.com/ja/250617. からダウンロードできます。 

製品の詳細情報は www.tdk-electronics.tdk.com/ja/smt_inductors. で参照できます。 

お問合せは marketing.communications@tdk-electronics.tdk.com . までお送りください。 

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 自動車用電子機器 

  • 同軸ケーブル経由の電源供給 

  • 広帯域Tバイアスインダクター 



     

主な特長と利点 

  • PoCフィルタリング用に単一のコンポーネント 

  • 広帯域で高インピーダンス 

  • 高い機械的安定性 

  • AEC-Q200規格に準拠 

  • AOI(自動光学検査)に適しています 
     

主要データ

製品名 内部コード 定格インダクタンス  LR [µH] 直流抵抗  
Rtyp [Ω] 
定格電流  
Itemp (+25°C) [A] 
ADL8030VA-100MB82450A1002E000100.330.82
ADL8030VA-150MB82450A1502E000150.410.79
ADL8030VA-180MB82450A1802E000180.450.77
ADL8030VA-220MB82450A2202E000220.490.74
ADL8030VA-680MB82450A6802E000681.470.42
ADL8030VA-101MB82450A1003E0001002.210.33


TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池、ソフトウェアなどです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2025年3月期の売上は約2兆2,050億円、従業員総数は全世界で約105,000人です。


メディアコンタクト

TDK株式会社 広報部 電話 +81 3 6778-1055 連絡してください

情報をいつも知らせてほしい

ソーシャルメディア

次のメディアで最新情報を得てください

LinkedIn Twitter