2018年3月6日
フィルムコンデンサ: 超小型DCリンク用ソリューション
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、インバータのDCリンク用の超小型EPCOSフィルムコンデンサを発表します。サイズはわずか40mm x 58mm (直径 x 縦)で、350 V DCの定格電圧と65μF の静電容量を提供します。品番はB32320I2656J011で、このコンデンサは0.9 μF/cm3と非常に高い静電容量密度があり、同等のコンデンサよりも体積当たり最大50%も多い静電容量を提供することが可能です。プリント基板上の必要スペースはそれに対応して小さいものとなります。その他の特徴には、10 mΩ の低いESR値と、3.7 Aの高いリップル電流値があります。
プラスチック缶とエポキシ樹脂シーリング材は、ともにUL 94 V0規格に従って難燃性に設計されています。コンデンサは、-25 °C から +65 °Cまでの許容温度範囲で設計されています。またコンデンサには、5 Aの電流、115 °Cの温度で作動する内蔵温度ヒューズが付属しています。
典型的なアプリケーションとしては、たとえば屋内電気器具などのインバータの高周波フィルタ、一般的なDCアプリケーションがあります。
主な用途
- インバータのHFフィルタリング、一般的DCアプリケーション
主な特徴と利点
- 40 mm x 58 mm (直径 x 縦) の超小型サイズ
- 0.9 μF/cm3 の高い静電容量密度
- 10 mΩ の低いESR値
- 内蔵温度ヒューズ
製品の詳細情報は www.epcos.co.jp/ac_capacitors で参照できます。
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、センサおよびセンサシステム、電源です。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。さらに、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等も提供しています。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2017年3月期の売上は約1兆1800億円で、従業員総数は全世界で約100,000人です。