TDK Electronics

リード付きセラミックトランジェント電圧抑制回路 (SHCV バリスタ)

検索結果件数: 14
PDF 在庫      アプリケーション 設計 ケースサイズ 最大動作電圧 (V AC) サージ 電流(8/20µs)(A) エネルギー耐量 (mJ) 特徴/シリーズ 制限電圧 1 A (V) タイプ 発注コード
Automotive,  Industrial Leaded 2220 20 1200 7800 SHCV 58 SR2K20M105X B72547G3200K000
Automotive,  Industrial Leaded 1812 14 800 2400 SHCV 40 SR1S14BM474X B72587E3140S200
Automotive,  Industrial Leaded 1812 14 800 2400 SHCV 40 SR1S14BM155X B72587H3140S200
Automotive,  Industrial Leaded 1812 14 800 2400 SHCV 40 SR1S14BM105X B72587G3140S200
Automotive,  Industrial Leaded 2220 30 800 4200 SHCV 77 SR1K30M155X B72587H3300K000
Automotive,  Industrial Leaded 2220 14 1200 5800 SHCV 40 SR2S14BM475X B72547L3140S200
Automotive,  Industrial Leaded 2220 14 1200 5800 SHCV 40 SR2S14BM474X B72547E3140S200
Automotive,  Industrial Leaded 2220 14 1200 5800 SHCV 40 SR2S14BM155X B72547H3140S200
Automotive,  Industrial Leaded 2220 20 1200 7800 SHCV 58 SR2K20M474X B72547E3200K000
Automotive,  Industrial Leaded 1812 20 800 3000 SHCV 58 SR1K20M105X B72587G3200K000
Automotive,  Industrial Leaded 1812 20 800 3000 SHCV 58 SR1K20M225X B72587J3200K000
Automotive,  Industrial Leaded 1812 20 800 3000 SHCV 58 SR1K20M155X B72587H3200K000
Automotive,  Industrial Leaded 1206 20 200 700 SHCV 54 SR6K20M105X B72527G3200K000
Automotive,  Industrial Leaded 1206 35 100 400 SHCV 90 SR6K35M105X B72527G3350K000

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート