TDK Electronics

リード付きセラミックトランジェント電圧抑制回路 (SHCV バリスタ)

データシートの入手・検索

PDF 特徴/シリーズ 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC) タイプ
SHCV 14 - 35 16 - 45 SR1K20M105X - SR6K35M105X

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • General technical information
  • Protection standards
  • Design notes
  • Application notes
  • Selection procedure
  • Quality and environment
  • Reliability
  • Cautions and warnings
  • Taping and packing
  • Soldering directions
  • Symbols and terms

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。