TDK Electronics

SMD電流検出変圧器: EP11 CST HVシリーズ - B78419A

 Current Sense_Transformers EP11 Image

重要な特徴

  • 巻数比 Np  : Ns 1 : 50 から 1 : 180
  • インダクタンス Lmin 1.2 から 18.0 mH
  •  非常に低い直流抵抗 0.5 mΩ
  • 150 °Cまでの広い温度範囲
  •  基本絶縁 Np /(Ns , コア) Vop 1 kV DC
  • パルス耐電圧 6 kV (1.2/50 μs)
  • RoHS対応
  • AEC-Q200

発注番号: B78419X2

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 5
PDF 在庫      インダクタンス (μH) 巻数比 (Np:Ns) 検出電流 (A) テスト電圧 (V AC) コア形状 タイプ 発注コード 高さ (最大) (mm) 幅  (最大) (mm) 長さ (最大) (mm) 最低動作温度 (°C) 最高動作温度 (°C)
6500 1:100 30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2454A003 14.4 13.6 12.8 -40 +150
7500 1:125 30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2455A003 14.4 13.6 12.8 -40 +150
2800 1:70 30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2453A003 14.4 13.6 12.8 -40 +150
18000 1:180 30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2456A003 14.4 13.6 12.8 -40 +150
1200 1:50 30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2452A003 14.4 13.6 12.8 -40 +150
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format