TDK Electronics · TDK Europe

SMD Current-Sense-Übertrager - EP11 CST HV Serie – B78419A

 Current Sense_Transformers EP11 Image

Wesentliche Merkmale

  • Windungsverhältnis Np : Ns von 1 : 50 bis 1 : 180
  • Induktivität Lmin von 1,2 bis 18,0 mH
  • Breiter Temperaturbereich bis zu 150 °C
  • Basis Isolation Np/(Ns, core) Vop 1 kV DC
  • Impuls Spannungsfestigkeit 6 kV (1.2/50 μs )
  • RoHS kompatibel
  • AEC-Q200

Bestellnummer: B78419X2

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 5
PDF Inventory Induktivität (μH) Übersetzungsverhältnis (Np:Ns) Gemessener Strom (A) Prüfspannung (V AC) Kernform Typ Bestellnummer Höhe (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Länge (max.) (mm) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C)
6500 1:100 30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2454A003 14.4 13.6 12.8 -40 +150
7500 1:125 30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2455A003 14.4 13.6 12.8 -40 +150
2800 1:70 30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2453A003 14.4 13.6 12.8 -40 +150
18000 1:180 30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2456A003 14.4 13.6 12.8 -40 +150
1200 1:50 30 2.5 kVrms, 1 s EP11 B78419A2 B78419A2452A003 14.4 13.6 12.8 -40 +150
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format