TDK Electronics

SMT絶縁トランス - EP6シリーズ - B78416A*A003

 SMT Isolated Transformers - EP6 Image

重要な特徴

  • 回転比N1:N2:Npを 1:1:8.42 から 1:1:15 に変更
  • インダクタンス L 0.23~5 mH
  • 周波数範囲: 50 ... 300 kHz (typ.)
  • 動作温度範囲: -40 ... +125 °C
  • 高電圧試験: 200 V RMS(50 Hz、1秒)
  • RoHS対応
  • AEC-Q200

発注番号: B78416X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 5
PDF 在庫      磁芯形状 电感 nom. (mH) 動作周波数 (kHz) 最低デバイス温度 (°C) 最高デバイス温度 (°C) 寸法(長さ x 幅 x 高さ) (mm) アプリケーション タイプ 発注コード
EP6 0.23 300 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78416 B78416A2386A003
EP6 4.2 50 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78416 B78416A2430A003
EP6 5 50 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78416 B78416A2433A003
EP6 3 52 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78416 B78416A2360A003
EP6 3 52 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78416 B78416A2232A003
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。