TDK Electronics · TDK Europe

SMT isolierte Übertrager - Serie EP6 – B78416A*A003

 SMT Isolated Transformers - EP6 Image

Wesentliche Merkmale

  • Windungsverhältnis N1a : N1b : N2 von 1 : 1 : 8,42 bis 1 : 1 : 15    
  • Induktivität L von 0,23 bis 5 mH
  • Frequenzbereich: 50 ... 300 kHz (typ.)
  • Betriebstemperaturbereich: -40 … +125 °C
  • Hochspannungstest: 200 V RMS (50 Hz, 1 s)
  • RoHS kompatibel
  • AEC-Q200

Bestellnummer: B78416X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 5
PDF Inventory Kernform Induktivität (nom.) (mH) Betriebs­frequenz (kHz) Min. Bauteil­temperatur (°C) Max. Bauteil­temperatur (°C) Abmessungen (l x b x h) (mm) Anwendungen Typ Bestellnummer
EP6 0.23 300 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78416 B78416A2386A003
EP6 4.2 50 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78416 B78416A2430A003
EP6 5 50 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78416 B78416A2433A003
EP6 3 52 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78416 B78416A2360A003
EP6 3 52 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78416 B78416A2232A003
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format