TDK Electronics

SMT絶縁トランス - E5シリーズ - B78302*A003

 SMT Isolated Transformers - E5 Image

重要な特徴

  • 巻数比 N1a  : N1b  : N2 1 : 1 : 10.8 から 1 : 1 : 15.3
  • インダクタンス L 2 から 4 mH
  • 周波数範囲:50 ...300 kHz (typ.)
  • 動作温度範囲: -40 °C ... +125 °C
  • 高電圧試験 (N1a , N1b )/N2 : 200 V RMS (50 Hz, 1 s)
  • RoHS対応
  • AEC-Q200

発注番号: B78302X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 3
PDF 在庫      磁芯形状 电感 nom. (mH) 動作周波数 (kHz) 最低デバイス温度 (°C) 最高デバイス温度 (°C) 寸法(長さ x 幅 x 高さ) (mm) アプリケーション タイプ 発注コード
E 5 3 50 -40 125 6.7 x 7.8 x 6.7 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78302 B78302A2402A003
E 5 4 50 -40 125 6.7 x 7.8 x 6.7 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78302 B78302A2403A003
E 5 2 50 -40 125 6.7 x 7.8 x 6.7 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78302 B78302A2401A003
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format