TDK Electronics · TDK Europe

SMT isolierte Übertrager - E5 Serie - B78302*A003

 SMT Isolated Transformers - E5 Image

Wesentliche Merkmale

  • Windungsverhältnis N1a : N1b : N2 von 1 : 1 : 10,8 bis 1 : 1 : 15,3   
  • Induktivität L von 2 bis 4 mH
  • Frequenzbereich: 50 ... 300 kHz (typ.)
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C … +125 °C
  • Hochspannungstest (N1a, N1b)/N2: 200 V RMS (50 Hz, 1 s)
  • RoHS kompatibel
  • AEC-Q200

Bestellnummer: B78302X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 3
PDF Inventory Kernform Induktivität (nom.) (mH) Betriebs­frequenz (kHz) Min. Bauteil­temperatur (°C) Max. Bauteil­temperatur (°C) Abmessungen (l x b x h) (mm) Anwendungen Typ Bestellnummer
E 5 3 50 -40 125 6.7 x 7.8 x 6.7 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78302 B78302A2402A003
E 5 4 50 -40 125 6.7 x 7.8 x 6.7 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78302 B78302A2403A003
E 5 2 50 -40 125 6.7 x 7.8 x 6.7 Ultrasonic park assist
Industrial distance measuring
Robotics
B78302 B78302A2401A003
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format