TDK TDK Electronics

ストラップバリスタ (EPCOS)

PDF 特徴/シリーズ 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC)
file_pdf_box
HighE,  StandarD,  LS40 series 130 - 750 170 - 970
file_pdf_box
HighE,  AdvanceD,  LS41 series 130 - 460 170 - 615
file_pdf_box
HighE,  StandarD,  LS50 series 130 - 550 170 - 745

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。