TDK Electronics · TDK Europe

Laschen-Varistoren (EPCOS)

PDF Features/Serie Max. Betriebsspannung (V AC) Max. Betriebsspannung (V DC)
file_pdf_box
HighE,  StandarD,  LS50 series 130 - 550 170 - 745
file_pdf_box
HighE,  AdvanceD,  LS41 series 130 - 460 170 - 615
file_pdf_box
HighE,  StandarD,  LS40 series 130 - 750 170 - 970

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.