TDK Electronics

パワー・エレクトロニクス用リアクトル

検索結果件数: 14
PDF 画像 在庫      アプリケーション 定格電流 (A) 定格電圧 (V AC) 相対電圧降下 uk (%) 抵抗値 (mOhm) インダクタンス (mH) 備考 タイプ 発注コード 周波数範囲 端子
3-phase dv/dt output reactors 45 520 0.8 5.8 0.13 Cu wire winding B86301U B86301U0045R000 LF, MF Terminal blocks
3-phase dv/dt output reactors 360 520 0.73 0.35 0.015 Al foil winding B86301U B86301U0360S000 LF, MF Busbars
3-phase dv/dt output reactors 1500 520 0.8 0.09 0.0039 Al foil winding B86301U B86301U1500S000 LF, MF Busbars
3-phase dv/dt output reactors 24 520 0.82 12.5 0.25 Cu wire winding B86301U B86301U0024R000 LF, MF Terminal blocks
3-phase dv/dt output reactors 320 520 0.78 0.4 0.018 Al foil winding B86301U B86301U0320S000 LF, MF Busbars
3-phase dv/dt output reactors 950 520 0.78 0.14 0.006 Al foil winding B86301U B86301U0950S000 LF, MF Busbars
3-phase dv/dt output reactors 12 520 0.65 31 0.4 Cu wire winding B86301U B86301U0012R000 LF, MF Terminal blocks
3-phase dv/dt output reactors 250 520 0.75 0.7 0.022 Al foil winding B86301U B86301U0250S000 LF, MF Busbars
3-phase dv/dt output reactors 8 520 0.79 57 0.73 Cu wire winding B86301U B86301U0008R000 LF, MF Terminal blocks
3-phase dv/dt output reactors 720 520 0.78 0.24 0.008 Al foil winding B86301U B86301U0720S000 LF, MF Busbars
3-phase dv/dt output reactors 180 520 0.78 0.85 0.032 Al foil winding B86301U B86301U0180S000 LF, MF Busbars
3-phase dv/dt output reactors 500 520 0.75 0.3 0.011 Al foil winding B86301U B86301U0500S000 LF, MF Busbars
3-phase dv/dt output reactors 112 520 0.76 1.6 0.05 Cu wire winding B86301U B86301U0112R000 LF, MF Terminal blocks
3-phase dv/dt output reactors 400 520 0.71 0.32 0.013 Al foil winding B86301U B86301U0400S000 LF, MF Busbars

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート