TDK Electronics · TDK Europe

28. Juni 2021

Überspannungsschutz: TDK bietet extrem kleine TVS-Dioden mit äußerst geringen Kapazitäten und Klemmspannungen

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation hat ihr TVS-Dioden-Portfolio für den bidirektionalen Überspannungs­schutz um die ULC-Serie (Ultra Low Clamping & Capacitance) erweitert. TVS-Dioden zeich­nen sich durch äußerst geringe Kapazitätswerte aus: So hat der Typ SD01005SL-ULC101 (B74111U0033M060) eine minimale Kapazität von ~0,5 pF und der Typ SD0201SL-ULC101 (B74121U0033M060) von ~0,6 pF, jeweils bei 1 MHz.

Ausgelegt sind die neuen TVS-Dioden für eine maximale Betriebsspannung von 3,3 V. Die ULC-Typen weisen eine sehr kleine Klemmspannung von ~3,8 V bei einem Spitzenimpulsstrom von 8 A beziehungsweise von 16 A bei ~5 V auf. Die Durchbruchspannung liegt bei 6,3 V. Weitere herausragende Leistungsmerkmale sind die extrem kurzen Ansprechzeiten und der geringe Leckstrom von extrem niedrigen ~1 nA bei 3,3 V.

Trotz ihrer enormen Performance sind die robusten Schutzbauelemente extrem klein. Ihre Abmessungen liegen im Wafer-Level Chip Scale Package (WL-CSP) bei nur 400 x 200 µm2 (WL-CSP01005) beziehungsweise 600 x 300 µm2 (WL-CSP0201). Außergewöhnlich sind auch die sehr flache Bauhöhen von nur 100 µm in der Baugröße 01005 beziehungsweise 150 µm in der Baugröße 0201.

Die TVS-Dioden sind entsprechend IEC 61000-4-2 für eine ESD-Kontakt-Entladung von bis zu 15 kV ausgelegt und übertreffen damit die Standardanforderungen bei Weitem. Trotz der stark miniaturisierten Baugröße sind die Bauelemente für hohe Stoßstrombelastungen von bis zu 7 A entsprechend IEC 61000-4-5 (8/20 µs) ausgelegt. Aufgrund der sehr geringen parasitären Kapazitäten und Klemmspannung, eignen sich diese TVS-Dioden hervorragend für den zuverlässigen ESD-Schutz von High-speed-Schnittstellen-ICs und -Datenleitungen, wie zum Beispiel USB 3.1, USB 3.2, HDMI, FireWire, Thunderbolt. Typische Ziel-Applikationen sind Smartphones, Laptops, Tablets und Wearables sowie ESD Netzwerk-Komponenten.

Hauptanwendungsgebiete

  • High-speed-Schnittstellen-ICs und -Datenleitungen wie zum Beispiel USB 3.1, USB 3.2, HDMI, FireWire, Thunderbolt
  • Smartphones, Laptops, Tablets und Wearables sowie ESD Netzwerk-Komponenten

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Äußerst geringe Werte bei
    • Kapazität: nur ~0,5 pF oder ~0,6 pF bei 1 MHz
    • Klemmspannung: ~3,8 V bei einem Spitzenimpulsstrom von 8 A
    • Baugröße: 400 x 200 µm2 (WL-CSP01005) bzw. 600 x 300 µm2
  • ESD-Schutz entsprechend IEC 61000-4-2 bis zu 15 kV Kontaktendladung
  • Hohe Stoßstrombelastungen von bis zu 7 A entsprechend IEC 61000-4-5 (8/20 µs)

 Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/tvs_diodes.



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauelementen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelementen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte TDK einen Umsatz von 13,3 Milliarden USD und beschäftigte rund 129.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing