TDK Electronics · TDK Europe

Messen

27. April 2023

TDK zeigt neueste Sensorlösungen und passive Bauelemente auf Sensor+Test und PCIM

 Bild_Teaser_grau_de
  • Sensor+Test und PCIM finden vom 9. bis 11. Mai gleichzeitig im Messezentrum Nürnberg statt
  • TDK zeigt Highlights auf der Sensor+Test an Stand 204, Halle 1, und auf der PCIM an Stand 348, Halle 9
  • Die ausgestellten Produkte reichen von Sensoren und Sensorsystemen, Embedded-Motorsteuerungslösungen, sowie einem Acoustic Data Link (ADL) bis hin zu Beschleunigungssensoren und einer breiten Palette an passiven Bauelementen

Die TDK Corporation präsentiert auf der diesjährigen Sensor+Test und der PCIM, die vom 9. bis 11. Mai gleichzeitig im Messezentrum Nürnberg stattfinden, seine Sensor-Innovationen und neuesten passiven Bauelemente für Automotive-, Industrie- und Medizinanwendungen, Energieelektronik, Intelligent Motion, erneuerbare Energien und Energie-Management. Auf der Sensor+Test präsentiert TDK in Halle 1 am Stand 204 magnetische Sensoren und eingebettete Motorsteuerungslösungen sowie Temperatur- und Drucksensoren, piezoelektrische (PVDF) Sensoren und Aktuatoren, Ultraschallsensormodule, akustische Datenübertragungslösungen und Beschleunigungssensoren. Nur wenige Messehallen weiter, auf der PCIM, präsentiert TDK in Halle 9 am Stand 348 die Highlights der passiven Bauelemente. Dazu gehören verschiedenste Kondensatortechnologien für Gleichspannungsanwendungen, Induktivitäten, Schutzgeräte und Referenzdesigns.

Produkt-Highlights auf der Sensor+Test, Stand 204, Halle 1:

  • Magnetfeldsensoren:  HAL 302x, eine neue, Störfeld-robuste ASIL C-fähige Hall-Effekt-Positionssensorfamilie für High-Speed E-Motor-Anwendungen. Diese Sensorlösung eignet sich für den Einsatz in elektrischen Servolenkungssystemen, E-Motoren (E-Achse), elektrischen Bremskraftverstärkern und elektromechanischen Bremsen (EMB).
  • Embedded Motor-Controller: HVC 5x, eine neue Familie programmierbarer System-on-Chip (SoC)-Motor Controller zur Ansteuerung kleiner Schrittmotoren, bürstenloser (BLDC) und bürstenbehafteten (BDC) Gleichstrommotoren in Automotive- und Industrial-Anwendungen.
  • Drucksensoren: Druck-Temperatur-Sensoren für das Wärmemanagement, Drucksensoren zur Erkennung von Leckagen im Kraftstofftank und für industrielle Anwendungen.
  • Temperatursensoren: Temperatursensoren für industrielle Oberflächentemperatur-Sensorik und Temperatursensoren für den Automotive-Bereich, darunter ein E-Motor-Busbar-Sensor, eine E-Motor-Kleingehäuseserie, Clip-on-Sensoren für Wärmepumpen und ein Sensor für die Hochspannung.
  • Acoustic Data Link (ADL): Diese Technologie nutzt akustische Materialwellen anstelle von elektromagnetischen Wellen und ermöglicht so die Übertragung von Versorgungsspannung und digitalen Daten durch geschlossene Metalloberflächen ohne Durchgangsbohrungen.
  • Ultraschall-Sensormodule: Schallwandler mit Messbereich von 15 cm bis 200 cm inklusive intelligenter integrierter Steuerung in einem Modul. Staub- und spritzwassergeschützt durch geschlossene Membran.
  • Beschleunigungssensoren: Die AXO®300 Plattform von Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren zeichnen sich durch einen geschlossenen Regelkreis und hohe Leistung aus.

Produkt-Highlights auf der PCIM, Halle 9, Stand 348:

  • μPOL™: Kleinster verfügbarer Point-of-Load-DC-DC-Wandler für Anwendungen in Rechenzentren, Industrial, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz (AI), 5G-Versorgung und IoT-Netzwerke. Beste Leistungsdichte für High-End-Anwendungen wie FPGA/SoCs, ASICs, VR14-Anwendungen.
  • ModCap™: Jetzt auch in einer Version mit Bio-Film erhältlich. Besonders geeignet für schnell schaltende SiC-basierte Konverter.
  • AIuminium-Kondensatoren: Neue Multipin-Designs mit Verpolungsschutz, die sich durch ihre kompakte Bauweise, hohe Ripplestrom-Belastbarkeit und lange Betriebsdauer für Zwischenkreisanwendungen auszeichnen.
  • HVC (Hochspannungsschütze): Neue Typen mit höherer Spannung und höherem Strom. Geeignet für E-Mobilität und schaltende Batteriesysteme in Photovoltaik-Anlagen.
  • Schutzeinrichtungen: NTC- und PTC-Einschaltstrombegrenzer, Varistoren jetzt auch in SMD-Ausführung erhältlich.
  • EMV-Bauelemente: Gleichtaktmodus- und Differenzialdrosseln für verschiedene Stromwerte, jetzt auch in SMD-Ausführung.
  • Referenzdesigns: Frequenzumrichter, Lademodule für xEV, DC-DC-Wandler.
     
 Messestand PCIM

Stand PCIM

 Messestand Sensor+Test

Stand Sensor+Test




Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing