TDK Electronics · TDK Europe

Leistungskondensatoren

15. Januar 2026

TDK stellt ModCap UHP für leistungsstarke DC-Link-Anwendungen bei bis zu +105 °C ohne Derating vor

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation stellt mit ModCap UHP (B25648A) eine Serie von Zwischenkreiskondensatoren (DC-Link) vor, die einen neuen Maßstab für leistungselektronische Anwendungen setzt. „UHP“ steht für „Ultra-High Performance“, und diese Serie kann dauerhaft bei Hotspot-Temperaturen von bis zu +105 °C ohne Leistungsreduzierung (Derating) arbeiten. Im Vergleich zu bisherigen ModCap-Generationen, deren Leistung bereits ab +90 °C reduziert werden musste, gewährleistet das neue Design eine höhere Stromdichte und eine längere Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die ModCap UHP-Serie kombiniert ein neues Hochtemperatur-Dielektrikum mit einem modularen Design, um die Lebensdauer von Kondensatoren auf 200.000 Stunden bei +105 °C zu verlängern. Zudem steigt dadurch die Stromdichte um 20 Prozent. Mit einer Nenn-Gleichspannung von 1.350 V bis 1.800 V und einer Kapazität von 470 µF bis 880 µF ist die Serie für SiC-Halbleiter-basierte Wechselrichter optimiert, die eine niedrige Induktivität (ESL von 8 nH) und eine hohe Performance bei hohen Schaltfrequenzen erfordern.

Diese Kondensatoren sind für schnell wachsende Branchen konzipiert, darunter die Bereiche erneuerbare Energien (Solar- und Windenergie, Elektrolyseure), Energiespeicherung sowie Wechselrichter für Bahn- und Industrie-Antriebe. Dank ihres würfelförmigen Designs (205 x 90 x 170 mm³, L x B x H) lassen sie sich leicht in Sammelschienen integrieren. Dadurch erhöht sich die Leistungsdichte in kompakten Umrichtern und der Bedarf an zusätzlichen Snubber-Kondensatoren sinkt.

Über die reine Leistungsfähigkeit hinaus fördert der ModCap UHP auch Nachhaltigkeit und Sicherheit. 
Das Dielektrikum basiert auf ISCC-zertifiziertem, biozirkulärem Polypropylen (BOPP), während das Gehäuse den Brandschutznormen UL 94 V-0 und EN 45545-2 HL3 R23 entspricht. Die UL-Zulassung ist beantragt.

Für ModCap bietet TDK eine Reihe verschiedener Entwicklungswerkzeuge an, darunter eine SPICE-Bibliothek, die webbasierte Capacitor Life and Rating Application (CLARA) und das webbasierte CAP Thermal für die thermische Simulation.

 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

DC-Link-Anwendungen mit SiC-Leistungsschaltern in

  • Konvertern für erneuerbare Energien (Solar, Wind, Hydrolyseur, Energiespeicher)
  • Hilfsantrieben in Traktionsanwendungen
  • Industrieller Antriebstechnik

     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Einsatz bei hohen Temperaturen (+105 °C ohne Derating)
  • Hohe Strombelastbarkeit bei hohen Frequenzen, vollständig kompatibel mit SiC-Halbleitern
  • Modulares Design
  • Hohe Stromdichte
  • Selbstheilende Technologie
  • Überspannungsfestigkeit
  • Sehr niedrige ESL (8 nH)
  • ISCC-Zertifizierung, biozirkuläres BOPP

     

Kenndaten

Bestellnummer

Nenn-Gleichspannung UN [V]
 

Nennkapazität 
CN [µF]

Bemessungsstrom 
IN [A] (bei +75 °C)
 

Stoßstrom 
IS [kA]
 

B25648A1887K0031350880205205
B25648A1647K0031600640190175
B25648A1477K0031800470180150

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/modcap

 



Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter der Tagline „In Everything, Better“ strebt TDK danach, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit über 90 Jahren prägt TDK die Welt von innen heraus: von den bahnbrechenden Ferritkernen über Audio- und Videokassetten, die eine Ära geprägt haben, bis hin zu fortschrittlichen Komponenten, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen. Vereint durch den TDK Venture Spirit - eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - streben unsere leidenschaftlichen TDK-Teams weltweit nach Besserem: für uns als Beschäftigte und als Unternehmen, für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Geschäftspartner und die Welt insgesamt.Heute sind die hochmodernen Technologien von TDK in allen Bereichen des modernen Lebens zu finden, von industriellen Anwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das umfassende, innovationsgetriebene Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftwarelösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. TDK definiert das KI-Ökosystem als strategischen Schwerpunkt und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automobil, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung, um sein Geschäft in einer Vielzahl von Bereichen auszubauen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 105.000 Mitarbeiter.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing