TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

10. Februar 2026

TDK stellt DC-Link-Kondensatoren für bis zu +125 °C in anspruchsvollen Automobil- und Industrie-Anwendungen vor

 Bild_Teaser_de

TDK Corporation führt die B3271xP-Serie von DC-Link-Folien-Kondensatoren ein, die auch bei anspruchsvollen Anwendungen in der Automobil- und Industrie-Leistungselektronik thermisch belastbar bleiben. Mit einer maximalen Betriebstemperatur von +125 °C und ohne Derating bis +105 °C bleibt die Kapazität stabil und die Energie wird zuverlässig gepuffert, auch wenn der Platz im Wechselrichter knapp ist. Das ist besonders wichtig für xEV-Traktionswechselrichter, Onboard-Ladegeräte und DC-DC-Wandler, die oft bei hohen Temperaturen und dauerhaften Wechselstromlasten operieren.

Die Serie B3271xP deckt Kapazitäten von 0,47 µF bis 110 µF und Nenn-Gleichspannungen von 600 V bis 1.200 V ab. Zusammen mit den kleinen Abmessungen helfen die Bauelemente dabei, Frequenzumrichter, leistungsstarke industrielle Stromversorgungen und Solarwechselrichter flexibel zu gestalten. Das Polypropylen-Dielektrikum (MKP) zeichnet sich durch inhärent geringe Verluste, eine hohe Ripplestrom-Belastbarkeit und eine ausgezeichnete Selbstheilung aus. So bleibt der Wirkungsgrad hoch und das System läuft auch unter schwierigen elektrischen Bedingungen eine lange Lebensdauer.

Die Bauelemente sind mit einem flammhemmenden Kunststoffgehäuse und Epoxidversiegelung (UL 94 V-0) ausgestattet. Zur Auswahl stehen Rastermaße von 27,5 mm, 37,5 mm und 52,5 mm sowie 2-polige oder auf Anfrage auch 4-polige Anschlusskonfigurationen, um die mechanische Stabilität zu verbessern und niederinduktive Layouts zu ermöglichen. Typische ESR-Werte im einstelligen Milliohm-Bereich und eine hohe Strombelastbarkeit bei 10 kHz sorgen für eine robuste DC-Link-Filterung und einen geringeren Temperaturanstieg.

Die B3271xP-Serie ist nach AEC-Q200E und UL 810 (Aufbau) zertifiziert. Damit ist sie sowohl für Automotive- als auch Industrie-Anwendungen geeignet. Dank der Kombination aus hoher Temperaturbeständigkeit, großer elektrischer Leistungsfähigkeit und kompakten Abmessungen können Ingenieure ihre Umrichterdesigns hinsichtlich Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit optimieren.

Für die B3271xP-Serie bietet TDK verschiedene SPICE-Modellbibliotheken und das webbasierte Tool Capacitor Life And Rating Application (CLARA) an.

 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Frequenzumrichter
  • Industrielle und hochleistungsfähige Stromversorgungen
  • Solarwechselrichter
     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Betriebstemperatur von +125 °C
  • Leistungsreduzierung ab +105 °C
  • Kompakte Bauelemente mit hohen CV-Werten, kompakt
  • Gute Selbstheilungseigenschaften
  • 4-polige Versionen auf Anfrage erhältlich
  • Überspannungsfestigkeit
  • Geringe Verluste und hohe Strombelastbarkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Lange Brauchbarkeitsdauer
  • RoHS-kompatibel
  • UL 810-Konstruktion
  • AEC-Q200E-konform
     

Kenndaten

Bestellnummer

Nennspannung VR [V]

Nennkapazität 
CR [µF]

IRMS,max (+85 °C, 10 kHz) [A]

Rastermaß 
[mm]

B32714P600 … 12000,47 … 14,02,3 … 11,027,5
B32716P600 … 12001,5 … 65,04,0 … 24,937,5
B32718P600 … 120011 … 11011,3 … 25,852,5

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/film_dc_link.

 



Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter der Tagline „In Everything, Better“ strebt TDK danach, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit über 90 Jahren prägt TDK die Welt von innen heraus: von den bahnbrechenden Ferritkernen über Audio- und Videokassetten, die eine Ära geprägt haben, bis hin zu fortschrittlichen Komponenten, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen. Vereint durch den TDK Venture Spirit - eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - streben unsere leidenschaftlichen TDK-Teams weltweit nach Besserem: für uns als Beschäftigte und als Unternehmen, für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Geschäftspartner und die Welt insgesamt.Heute sind die hochmodernen Technologien von TDK in allen Bereichen des modernen Lebens zu finden, von industriellen Anwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das umfassende, innovationsgetriebene Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftwarelösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. TDK definiert das KI-Ökosystem als strategischen Schwerpunkt und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automobil, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung, um sein Geschäft in einer Vielzahl von Bereichen auszubauen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 105.000 Mitarbeiter.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing