TDK Electronics · TDK Europe

Übertrager

19. August 2025

TDK erhöht die Arbeitsspannung der InsuGate SMT-Gate-Ansteuerübertrager auf 1000 V

Die TDK Corporation hat ihre EPCOS InsuGate-Baureihe von SMT-Gate-Ansteuerübertragern deutlich erweitert und neue Varianten für DC-Betriebsspannungen bis 1000 V (Bestellnummer: B78541A25) vorgestellt. Die Bauelemente erfüllen die Norm IEC 61558-1/2-16 für die Grundisolierung und ermöglichen kompaktere Gate-Treiber-Designs für Wechselrichter-Module in Vollbrücken-Topologie, insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen der E-Mobilität und Industrie. Ihre dreifach isolierte Wicklungsstruktur in Kombination mit einem MnZn-Ferritkern und einer optimierten Spulenarchitektur gewährleistet eine robuste Isolation in Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen, ohne dabei unnötig Platz auf der Leiterplatte zu beanspruchen oder die Zuverlässigkeit der Anwendung zu beeinträchtigen.

Mit einer Grundfläche von lediglich 13,85 x 10,5 x 9,2 mm³ (L x B x H) reduzieren die neuen Bauelemente mit 1 kV Nennspannung den Platzbedarf auf der Leiterplatte um ca. 30% im Vergleich zu herkömmlichen Ansteuerübertragern für einzelne Gates bei gleicher Isolation. Da ihre Induktivität bis +150 °C flach verläuft und sie eine Nenninduktivität von 75 µH sowie eine Koppelkapazität von nur 4 pF aufweisen, kommen die Bauelemente bei schnell schaltenden IGBT- und SiC-Leistungsschaltern zum Einsatz. SPICE-Modelle sind auf Anfrage erhältlich.

Die Serie ist nach AEC-Q200 Rev. E qualifiziert und wurde auf Basis einer Standard-Europakarte gemäß den Anforderungen der AQG 324 umfangreichen mechanischen Schwingtests unterzogen. Diese Tests weisen die Belastbarkeit der Module für den Antriebsstrang nach. Mit einer Teilentladungs-Löschspannung von ≥ 1,2 kV (Vpeak), einer verstärkten Isolationsspannung von 300 V (AC) sowie einer Hochspannungsprüfung bei 3 kV (AC) für 60 Sekunden bieten diese neuen Transformatoren eine zuverlässige Lösung für die galvanische Trennung in der Leistungselektronik der nächsten Generation.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Getaktete Stromversorgung
  • Gate-Treiber-Schaltungen
  • Galvanisch getrennte DC/DC-Konverter
  • Galvanisch getrennte einkanalige IGBT/SiC-Treiber-ICs


     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • DC-Arbeitsspannung bis 1000 V
  • Kleine SMD-Bauform 13,85 x 10,5 x 9,2 mm³ (L x B x H)
  • Flacher Verlauf der Induktivität über die Temperatur
  • Koppelkapazität 4 pF (typ.)
  • Teilentladungsfest
  • RoHS-kompatibel
  • Qualifiziert nach AEC-Q200 Rev. E
  • Vibrationsfest gemäß AQG 324 auf Standard-Europakarte
  • Breiter Temperaturbereich bis +150 °C
     

Kenndaten

Bestellnummer

DC-Arbeitsspannung [V]

Windungsverhältnis

Lleak [µH]

RDC,N1 [mΩ]

B78541A2528A003> 10001 : 0,910,7420
B78541A2525A003> 10001 : 0,91 : 0,360,7420
B78541A2526A003> 10001 : 0,81 : 0,450,7420

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/transformers_igbt_fet

 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe, Software und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Umsatz von 14,4 Milliarden USD und beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing