Drosseln
17. Oktober 2023
TDK bietet gekoppelte SMD-Induktivitäten für hohe Leistungen
Die TDK Corporation hat ihre Familie an gekoppelten SMD-Induktivitäten um die leistungsstarke Serie EPCOS ERUC23 (B82559S*) erweitert. Bei gekoppelten Speicherdrosseln teilen sich zwei Wicklungen einen gemeinsamen Kern. Sechs Typen der neuen Serie, die mit Flachdraht bewickelt ist, besitzt eine gekoppelte Induktivität von 1,4 µH bis 4,1 µH und ist für Sättigungsströme von 50 A bis 97 A ausgelegt. Die nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Komponenten, die sich automatisiert bestücken lassen, haben Abmessungen von nur 26,8 x 13,8 mm2, wobei die Höhe typabhängig zwischen 13,7 mm und 14,0 mm variiert. Sie sind für einen breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C spezifiziert, und abhängig vom Typ beträgt der DC-Widerstand einer einzelnen Wicklung 0,82 mΩ bis 1,85 mΩ.
Gekoppelte Induktivitäten lassen sich vielseitig einsetzen: Sie eignen sich für zweiphasige Abwärts- (Buck) und Aufwärtswandler (Boost) sowie für kombinierte Auf-/Abwärtswandler (Buck/Boost) – besonders auch für hybride Spannungswandler, die 48 V auf 12 V umsetzen. Da die beiden Wicklungen eng verkoppelt sind, teilt sich die Welligkeit des Stroms auf beide auf. Dadurch halbieren sich die erforderlichen Induktivitätswerte. Durch den Einsatz gekoppelter Induktivitäten anstelle zweier einzelner Speicherdrosseln, ergibt sich eine deutliche Platzersparnis auf der Platine.
Eigenschaften & Anwendungen
Hauptanwendungsgebiete
- Zweiphasige Abwärts- (Buck) und Aufwärtswandler (Boost) sowie Auf-/Abwärtswandler (Buck/Boost)
- Hybride Spannungswandler für 48 V auf 12 V (Flying-Capacitor-Wandler)
Haupteigenschaften und -vorteile
- Hohe Sättigungsströme
- Niedrige Gleichstromwiderstände
- Automatisch bestückbar und oberflächenmontierbar
- Niedrigere Restwelligkeit bei verbessertem Wirkungsgrad in kompakten Abmessungen
Kenndaten
Type | Gekoppelte Induktivität (nom.) | DC-Widerstand einer Wicklung | Sättigungsstrom (typ., 25 °C) | Sättigungsstrom (typ., 100 °C) |
---|---|---|---|---|
ERUC23-4R1K | 4,1 | 1,85 | 50 | 39,5 |
ERUC23-3R2K | 3,2 | 1,85 | 63,5 | 49 |
ERUC23-2R8K | 2,8 | 1,25 | 61 | 47 |
ERUC23-2R2K | 2,2 | 1,25 | 77 | 58 |
ERUC23-1R8K | 1,8 | 0,82 | 81 | 62 |
ERUC23-1R4K | 1,4 | 0,82 | 97 | 73 |
Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter https://www.tdk-electronics.tdk.com/de/eruc23
Über die TDK Corporation
Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte TDK einen Umsatz von 16,1 Milliarden USD und beschäftigte rund 103.000 Mitarbeiter weltweit.