TDK Electronics · TDK Europe

Sustainability

26. Juni 2026

Standort Batam mit eigenem Solarstrom

 Bild_Teaser_en

Der Sensoren-Standort Batam in Indonesien hat eine eigene Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Werksgeländes in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern sind Solarmodule installiert. Sie erzeugen fast 400 Megawattstunden Strom im Jahr, das entspricht 2 Prozent des jährlichen Strombedarfs des Werks. Die CO₂-Emissionen des Standorts werden dadurch um voraussichtlich 220 Tonnen pro Jahr reduziert.  

„Die Installation dieser Anlage ist ein strategisches Pilotprojekt für unser Werk und ein wichtiger Schritt zur Erreichung unserer Unternehmensziele im Bereich erneuerbare Energien“, sagt Santhosh P. V., Leiter Facility Management am Standort Batam. Er fügt hinzu: „Indem wir jährlich 400 Megawattstunden saubere Energie direkt in unser stark ausgelastetes Produktionsnetz einspeisen, ergänzen wir unseren herkömmlichen Stromverbrauch und sammeln gleichzeitig wertvolle Erfahrungen mit skalierbarer Infrastruktur für erneuerbare Energien für die Zukunft.“ 

Photovoltaik-Anlagen haben bereits die Standorte Deutschlandsberg, Heidenheim, Hongqi, Johor Bahru, Kalyani, Kutina, Málaga, Nashik, Šumperk, Szombathely, Xiamen und Zhuhai FTZ. Erweiterungen bestehender Anlagen sind an verschiedenen Standorten geplant. Insgesamt stieg die an und für TEG Standorte weltweit erzeugte Solarenergie in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf etwa 37.000 Megawattstunden im Geschäftsjahr T130 an. Für das neue Geschäftsjahr T131 ist ein weiterer Anstieg auf rund 42.000 Megawattstunden geplant.


Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter dem Motto „In Everything, Better“ verfolgt TDK das Ziel, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit mehr als 90 Jahren prägt TDK technologische Entwicklungen – von den ersten Ferritkernen über Audio- und Videokassetten bis hin zu modernen Bauelementen, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen. Vereint durch den TDK Venture Spirit – eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - arbeiten unsere weltweiten Teams an Verbesserungen: für unsere Beschäftigten, Kunden, Partner und die Gesellschaft. Die Technologien von TDK sind in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens zu finden: von Industrieanwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftware-Lösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. Einen strategischen Schwerpunkt setzt TDK auf Künstliche Intelligenz und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automotive, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung für weiteres Wachstum. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 16,6 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 107.000 Mitarbeiter. 

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing